Usługa u schyłku życia
W celu obsługi starego sprzętu lub butli wypełnionych SF6 oraz w ramach usług związanych z zakończeniem okresu eksploatacji, serwis wysokiego napięcia oferuje wsparcie zarządzania SF6 Gas. Rozwiązanie wspiera klienta w obsłudze i zarządzaniu gazem w środowisku przyjaznym dla środowiska. Kolejnym obszarem zainteresowania naszej grupy serwisowej jest zapewnienie najbardziej zaawansowanych metod minimalizacji wpływu wszystkich zasobów OEM na środowisko po zakończeniu eksploatacji.
Ta usługa zapewnia klientowi końcowemu pewność i bezpieczeństwo, że utylizacja naprawdę ma minimalny wpływ. W tym przypadku firma Hitachi Energy dostarcza ekologiczne rozwiązanie, świadcząc usługi recyklingu gazu, które wykorzystują opatentowaną technologię Hitachi Energy (zdobywca nagrody Banksia Environmental Award za czystą technologię z 2012 r.) w celu przywrócenia nieczystego gazu do poziomu czystości 99,99%, minimalizując w ten sposób ślad środowiskowy niezbędny do utrzymania bezpiecznego i niezawodnego systemu przesyłowego.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Bogate doświadczenie i wykorzystanie najnowszych technologii, które pomogą Ci zrozumieć stan Twojego sprzętu.
- Globalna sieć wsparcia z dużym doświadczeniem, dzięki której serwis wysokiego napięcia oferuje usługi doradcze wspierające indywidualne strategie konserwacji w oparciu o stan rozdzielnicy.
- Zasoby do zarządzania środowiskiem i utylizacji wycofanego sprzętu lub niedziałających komponentów.