Wybierz swój region i język

Menu

Dziedzictwo HVDC

2018
Pierwsza na świecie sieć DC z technologią HVDC Light pomoże zintegrować ogromne ilości energii odnawialnej w silnie zaludnionym obszarze wokół Pekinu.
2014
Hitachi Energy opracowuje kompletne rozwiązanie systemowe dla technologii prądu stałego (UHVDC) o ultrawysokim napięciu 1100 kV, które zwiększa moc przenoszoną do 10 000 MW i wydłuża dystans do ponad 3000 km.
2012
Hitachi Energy wprowadza pierwszy na świecie hybrydowy wyłącznik HVDC, umożliwiający realizację wizji sieci DC.
AC and DC overhead lines, Xiangjiaba-Shanghai, China
2010
Hitachi Energy łączy elektrownię wodną Xiangjiaba w południowo-zachodnich Chinach z Szanghajem za pomocą linii UHVDC (prądu stałego o ultrawysokim napięciu) o napięciu ±800 kV (kilowoltów) i mocy 7000 MW (megawatów) na odległość około 2000 km (kilometrów).
2009
Jedna z najbardziej odległych morskich farm wiatrowych na świecie jest połączona z niemiecką siecią za pomocą systemu transmisji HVDC Light. Połączenie o długości 200 km zmniejsza emisję dwutlenku węgla o prawie 1,5 miliona ton rocznie i wspiera rozwój energii wiatrowej.
2008
NorNed, najdłuższy podmorski kabel HVDC na świecie o długości 580 km, łączy sieci energetyczne Norwegii i Holandii o mocy przesyłowej 700 MW.
2005
Hitachi Energy dostarcza energię elektryczną z lądu poprzez łącze prądu stałego (DC) o długości 70 km do platformy gazowej na Morzu Północnym, pomagając uniknąć rocznej emisji 230 000 ton dwutlenku węgla i 230 ton tlenku azotu.
2002
Hitachi Energy łączy sieci AC (prądu przemiennego) w Australii Południowej i stanie Victoria za pomocą najdłuższej na świecie linii transmisji podziemnej, czyli 177 kilometrowym światłowodem HVDC Light o mocy przesyłowej 220 MW. Hitachi Energy połączyło również Conneticut i Long Island pierwszym na świecie wytłaczanym kablem podmorskim HVDC, a konkretnie 40-kilometrowym kablem HVDC Light o mocy przesyłowej 330 MW.
1997
Pierwsze testowe połączenie HVDC Light między Hällsjön i Grängesberg w środkowej Szwecji zapoczątkowało zupełnie nową technologię transmisji energii – w gruncie i pod wodą, również na duże odległości.
1984
Łącze Itaipu dostarcza energię wodną do Sao Paulo, największego miasta na półkuli południowej, poprzez pierwszą na świecie transmisję 600 kV HVDC.
1970
Zawory tyrystorowe zostały po raz pierwszy wykorzystane w komercyjnym projekcie transmisji HVDC.
1965
W latach 60. firma Hitachi ABB Power Grids zbudowała kilka systemów transmisji HVDC z przetwornicami opartymi na technologii zaworów rtęciowo-łukowych, na przykład łącze Konti-Skan, pierwsze połączenie między Szwecją a zachodnią siecią w Danii.
1954
ASEA instaluje pierwszą na świecie linię przesyłową wysokiego napięcia prądu stałego, zapewniającą moc 20 MW i napięcie 100 kV na Gotlandię na dystansie 96 km.
1929
Dr Uno Lamm rozpoczyna prace badawczo-rozwojowe nad technologią HVDC rok po tym, jak dołączył do ASEA w Ludvika w Szwecji.