Przekładnik prądowy LVB/IMT (40,5–550 kV)
Niezawodny przekładnik prądowy z górnym rdzeniem w izolacji olejowej do zastosowań zewnętrznych
Przekładnik prądowy LVB/IMT w izolacji olejowej do instalacji zewnętrznych ma konstrukcję z górnym rdzeniem z metalowym miechem rozprężnym. Wszystkie nasze przekładniki prądowe są budowane zgodnie ze specyfikacjami klienta. Ta zoptymalizowana konstrukcja wytrzymuje szeroki zakres prądów pierwotnych, spełniając jednocześnie wymagania klientów dotyczące wysokiego prądu znamionowego, niskiego wzrostu temperatury podczas pracy, ścisłej kontroli współczynnika kompresji i wytrzymałości na ściskanie z wielokrotnym bezpiecznym uszczelnieniem.
LVB/IMT to niezawodny produkt wymagający minimalnej konserwacji i odpowiedni do szerokiego zakresu warunków środowiskowych.
Zastosowania
- Pomiar rozliczeniowy
- Przekaźniki ochronne
- Kontrola systemu i sygnalizacja przepływu mocy
Dlaczego Hitachi Energy?
- Zoptymalizowana konstrukcja izolacji i technika obróbki zapewniają większą niezawodność oraz wyjątkowo skuteczną izolację
- Przekładnik prądowy LVB/IMT spełnia wymagania dotyczące dużej wydajności systemu zasilania i operacji ponownego zamykania dzięki przejściowym uzwojeniom ochronnym
- Zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie warunków, od klimatu polarnego po pustynny
Podstawowe dane dotyczące wydajności
| LVB/IMT | |
|---|---|
| Instalacja | Na zewnątrz |
| Konstrukcja | Typ z górnym rdzeniem |
| Izolacja | Olej-papier |
| Najwyższe napięcie dla sprzętu |
40,5–550 kV |
| Maks. prąd znamionowy | Do 4000 A |
| Prąd zwarciowy | Do 63 kA/3 s |
| Izolatory | Porcelanowe (opcjonalnie z gumy silikonowej) |
| Odległość upływu | ≥ 31 mm/kV (więcej na życzenie) |
| Warunki eksploatacyjne | |
|
od -40ºC do +40ºC (standardowo) |
|
Maksymalnie 1000 m (standardowo) |
| * Możliwe inne temperatury i wysokości | |
| Dokładność | Spełnia wszystkie klasy pomiaru i ochrony IEC i IEEE |