Zasilacz trakcyjny AC
Hitachi Energy oferuje szeroką gamę podstacji trakcyjnych prądu przemiennego do wszystkich zastosowań, w tym regionalnych sieci kolejowych, dedykowanych linii towarowych i linii dużych prędkości. Napięcie trakcji wynosi zwykle 15 lub 25 kV, ale można również zapewnić inne poziomy napięcia.
Schematy podawania są dostosowane do specyficznych wymagań dotyczących zasilania, konstrukcji obwodu prądu powrotnego, ograniczeń w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej i innych istotnych czynników. Tradycyjnie stosuje się schemat podawania jednofazowego z obwodem prądu powrotnego wzdłuż linii lub z transformatorami wspomagającymi. Jednak w przypadku linii kolejowych o dużym zapotrzebowaniu na energię, w szczególności linii szybkich lub linii towarowych ciężkiego transportu, systemy dwufazowe z podstacjami autotransformacyjnymi zapewniają najbardziej korzystne osiągi.
Portfolio Hitachi Energy obejmuje pełny zakres od podłączenia do sieci do sieci trakcyjnej:
- Projekt elektryczny, mechaniczny i cywilny podstacji
- Rozwiązania zgodne z siatką
- Rozdzielnica wysokiego napięcia
- Transformatory mocy trakcyjnej
- Aparatura rozdzielcza średniego napięcia i komponenty
- Systemy automatyki podstacji (ochrona, sterowanie lokalne i zdalne)
- Zasilanie dodatkowe
- Sprzęt do zapewniania jakości zasilania
- Umowy serwisowe i serwisowe
Szczególny nacisk kładzie się na optymalizację śladu węglowego podstacji i na wysoki stopień prefabrykacji poprzez przyjęcie konstrukcji modułowej.
Hitachi Energy oferuje szeroką gamę prefabrykowanych modułów wysokiego i średniego napięcia, co znacznie zmniejsza liczbę prac instalacyjnych i rozruchowych na miejscu.