Przydrożne systemy magazynowania energii
Hitachi Energy oferuje teraz podstacje trakcyjne prądu stałego z możliwością magazynowania energii.
Pozwala to na odzyskanie energii z pociągów hamujących. W przeciwnym razie każda energia, która nie może zostać przekazana do pobliskiego przyspieszającego pociągu, zostanie rozproszona i utracona przez rezystory. Przechowywanie tej energii po drodze jest jednym ze sposobów odzyskania tej energii. Innym sposobem, oferowanym również przez firmę Hitachi Energy, jest system odzyskiwania energii . Systemy magazynowania energii Hitachi Energy są dostępne dla standardowych napięć trakcyjnych 750 V i 1500 V i mogą być stosowane w systemach transportu miejskiego, podmiejskich i kolejowych linii głównych. Można również zastosować inne napięcia.
Oprócz możliwości odzyskiwania energii hamowania, systemy magazynowania energii oferują również inne ważne możliwości.
- Umiejętność szybkiego reagowania na dynamiczne ceny
- Wsparcie dla niskich napięć w częściach sieci, w których istniejąca podstacja nie może tego zrobić
- Ograniczanie szczytowe
Energia jest przechowywana w superkondensatorach, bateriach lub kombinacji dwóch nośników.
Hitachi Energy jest w stanie zaoferować kompletną podstację, w tym projekt, typową trakcję DC, instalację, uruchomienie i oczywiście elektronikę mocy i nośnik pamięci, znany jako ENVILINE ™ERS.
Inne produkty z rodziny Hitachi Energy ENVILINE ™ to:
- Systemy odzyskiwania energii typu ENVILINE ™ERS
- Gwarantowana otwartość toru ENVILINE ™ARU
Bogate doświadczenie Hitachi Energy w zakresie systemów trakcyjnych, w połączeniu ze specjalnymi narzędziami do modelowania, pozwala nam również pomóc klientom wybrać najlepszą lokalizację i ocenę dla ich systemów magazynowania energii.