Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory z technologią TVP®

Transformatory Hitachi Energy z technologią TVP®

Witamy w przyszłości niezawodności transformatorów!

W Hitachi Energy stworzyliśmy przełomowe rozwiązanie, które zapewnia transformatorom niezrównaną ochronę transformatory z technologią ochrony przed przejściowymi przepięciami.

Po pomyślnym zainstalowaniu 2500 jednostek transformatorów suchych w z technologią TVP® w różnych zastosowaniach i regionach geograficznych od 2016 roku, firma Hitachi Energy rozszerzyła technologię TVP® również na transformatory olejowe..

Wznieś swoje transformatory rozdzielcze na nowy poziom niezawodności i odporności.

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej.

Dlaczego ochrona przed przejściowymi przepięciami jest ważna?

Jeśli Twoje procesy wymagają częstego przełączania sieci elektroenergetycznej lub jeśli w Twojej instalacji dochodzi do licznych niepożądanych wyłączeń, Twoje transformatory są narażone na przedwczesne uszkodzenia spowodowane przejściowymi przepięciami – co może prowadzić do kosztownych przestojów. 

Wyłączniki średniego napięcia o szybkim działaniu, takie jak wyłączniki próżniowe (VCB), stanowią poważne wyzwanie w wielu branżach: przejściowe przepięcia.

Choć wyłączniki próżniowe (VCB) charakteryzują się doskonałymi właściwościami gaszenia łuku, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność systemów elektroenergetycznych, w określonych konfiguracjach sieci oraz podczas niektórych operacji łączeniowych, przełączanie za pomocą VCB (oraz SF₆) może generować szybkie przejściowe przepięcia wewnątrz uzwojeń transformatora — niektóre z nich mogą prowadzić do awarii. Takie awarie prowadzą do przestojów systemu i nieodwracalnych uszkodzeń sprzętu, co wiąże się z ogromnymi kosztami dla operatorów sieci.

Aby lepiej zrozumieć zagrożenie, jakie niosą przejściowe przepięcia, zapraszamy do lektury wpisu na blogu The Hidden Threat:  Napięcie przejściowe

Jedyne, tak doskonałe rozwiązanie: Transformatory Hitachi Energy z technologią TVP®

 

Transformatory z technologią ochrony przed przejściowymi przepięciami (TVP®) firmy Hitachi Energy zapewniają pełną ochronę systemów elektroenergetycznych przy każdym przełączeniu. Ich niezależna od konfiguracji sieci konstrukcja sprawia, że są idealnym rozwiązaniem – bez względu na to, jak wygląda Twoja sieć elektroenergetyczna i jak często wykonywane są operacje przełączania.

Transformatory Hitachi Energy z technologią TVP®

Nasze transformatory wyposażone w technologię TVP® mają warystory strategicznie zintegrowane z uzwojeniami, co dodatkowo wzmacnia technologię cewek. Ich umiejscowienie chroni uzwojenia zarówno przed ponownymi zapłonami, jak i przed wzmocnieniem rezonansowym podczas operacji przełączania, całkowicie eliminując ryzyko uszkodzeń spowodowanych nagłymi skokami napięcia oraz związanych z tym kosztów przestojów i napraw bądź wymiany.

Transformatory Hitachi Energy z technologią TVP®

Rysunek 1: Najgorszy scenariusz przełączania transformatora suchego 20kV

Przebiegi przedstawione na Rysunkach 1 i 2 poniżej pochodzą z rzeczywistych testów laboratoryjnych i obrazują najgorsze scenariusze przełączania dla transformatorów żywicznych 20 kV oraz transformatorów olejowych. Jak pokazują te wykresy, technologia TVP® ogranicza szczyty przejściowego napięcia do kontrolowanego, przewidywalnego poziomu, który jest bezpieczny dla transformatora.

Transformatory Hitachi Energy z technologią TVP®

Rysunek 2: Najgorszy scenariusz przełączania transformatora suchego 20kV

Co wyróżnia technologię TVP® na tle innych dostępnych rozwiązań?

Optymalne rozwiązanie
  • Ponieważ technologia TVP® działa we wszystkich konfiguracjach systemu, nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasochłonnych rozwiązań.
  • Konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do RC
  • Nie zmienia gabarytów transformatora
  • Rozwiązanie TVP® jest fabrycznie zintegrowane z transformatorami Hitachi Energy i nie wymaga żadnej dodatkowej konserwacji — bez potrzeby instalacji na miejscu i bez kłopotów dla klientów czy użytkowników końcowych.
Pełna ochrona
  • TVP® to jedyne rozwiązanie, które ogranicza przejściowe przepięcia do kontrolowanego, przewidywalnego i bezpiecznego poziomu.
  • Chroni transformatory oraz urządzenia po stronie odbiorczej zarówno przed ponownymi zapłonami, jak i przepięciami rezonansowymi.
     
Potwierdzona skuteczność w warunkach rzeczywistych
  • Około 2 500 suchych transformatorów Hitachi Energy z technologią TVP® pracuje w terenie od 2016 roku.
  • Brak zgłoszeń awarii w eksploatacji
  • Sprawdzone w szerokim zakresie zastosowań, takich jak centra danych, przemysł, infrastruktura kolejowa, sektor energetyczny i inne.
     

Dlaczego warto wybrać transformatory Hitachi Energy z technologią TVP®?

Sprawdzona niezawodność
Od ponad dekady firma Hitachi Energy jest liderem innowacji, produkując transformatory suchego z technologią TVP®. Około 2500 jednostek działa na całym świecie, wykazując niezrównaną niezrównaną niezawodność – bez żadnych awarii.
Zaawansowana wiedza specjalistyczna
Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu w technologii transformatorów, Hitachi Energy jest uznana za światowego lidera w tej dziedzinie Nasze dziedzictwo innowacyjności i zaangażowanie w doskonałość sprawiają, że otrzymujesz nie tylko produkt, lecz niezawodne rozwiązanie wspierane przez zaufanego eksperta branżowego.
Bezkonkurencyjne w branży
Żadne inne rozwiązanie nie zapewnia takiego poziomu ochrony, jaki oferują transformatory Hitachi Energy z technologią TVP®. Co więcej, transformatory z technologią TVP® stanowią najbardziej optymalne rozwiązanie. Więcej szczegółów poniżej.

Zakres zastosowania dla technologii TVP®:

Technologia TVP® dla transformatorów suchych
Dostępna w transformatorach żywicznych Hitachi Energy typu odlewanych próżniowo (Vacuum Cast Coil) oraz Resibloc.
Technologia TVP® dla transformatorów rozdzielczych wypełnionych cieczą
Dostępne w wersjach do montażu w obudowie naziemnej, bezpośrednio na gruncie oraz w stacjach transformatorowych.

Poznaj ryzyko związane z przepięciami przejściowymi w transformatorach w kluczowych zastosowaniach dzięki tym krótkim studiom przypadków

Transformatory w niektórych zastosowaniach – takich jak wymienione poniżej – są szczególnie narażone na uszkodzenia spowodowane przepięciami łączeniowymi. Dlatego zdecydowanie zaleca się ocenę ryzyka i zastosowanie odpowiednich środków ochrony, takich jak transformatory z technologią TVP®, aby uniknąć potencjalnych awarii, kosztownych przestojów i utraty przychodów. 

Centra danych

Energia słoneczna

Koleje i przemysł

Energia wiatrowa

Materiały pogłębiające wiedzę:

Part of categoryBlog Post

Ryzyko przepięć przejściowych

Poznaj szczegółowe wyjaśnienie ryzyka związanego z przepięciami łączeniowymi oraz ich wpływu na transformatory.

03-11-2023 | 5 min read

Broszura produktowa

Poznaj szczegółowe cechy i specyfikacje naszych transformatorów z technologią TVP®.

[CIRED 2023] TVP – Ochrona transformatorów rozdzielczych olejowych przed przepięciami szybkimi

Poznaj złożoność przepięć przejściowych i dowiedz się, jak nasza technologia zapewnia pełne i skuteczne rozwiązanie.

[IEEE Xplore] Skuteczność ograniczników przepięć jako urządzeń ochronnych przed przepięciami wywołanymi przez łączniki

Zgłęb złożoność przepięć łączeniowych i dowiedz się, w jaki sposób nasza technologia zapewnia kompleksowe rozwiązanie.

[IEEE Xplore] Wpływ różnych typów urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej na przepięcia indukowane przez wyłączniki próżniowe w systemach kablowych

Zgłęb złożoność przepięć łączeniowych i przekonaj się, jak nasza technologia zapewnia kompleksowe rozwiązanie.

power plant engineer for substation

Skontaktuj się z nami

Prześlij zapytanie - skontaktujemy się z Tobą