Wybierz swój region i język

Menu

TrafoSiteRepair™

Naprawa na miejscu odbywa się poprzez przeniesienie fabrycznej konfiguracji transformatora na miejsce pracy. Serwis TrafoSiteRepair™  jest realizowany w takim samym standardzie jak naprawa warsztatowa. Odbywa się to poprzez mobilizację specjalistycznego sprzętu i narzędzi potrzebnych do wykonywania każdego zakresu prac, od remontów i modernizacji po wymianę wszystkich uzwojeń produkowanych w fabrykach transformatorów zgodnie ze ścisłymi standardami jakości.

TrafoSiteRepair™ był  używany na całym świecie do naprawy ponad 400 transformatorów, w tym transformatorów ultrawysokiego napięcia i przetwornic, jednostek przemysłowych i reaktorów bocznikowych. TrafoSiteRepair™ oszczędził zakładom energetycznym i użytkownikom przemysłowym miliony dolarów poprzez skrócenie przestojów w instalacjach, w których straty produkcyjne dziennie mogą być niezwykle wysokie. Dzięki naprawom na miejscu można uniknąć transportu do zakładu naprawczego, zmniejszając ryzyko i oszczędzając koszty i czas.

Znaczący postęp w elektronice mocy doprowadził firmę Hitachi Energy do opracowania  TrafoSiteTesting™, kompaktowego systemu testowego wysokiego napięcia oraz  niskoczęstotliwościowego ogrzewania, specjalnej  technologii Hitachi Energy do suszenia transformatorów wysokotemperaturowych w terenie. TrafoSiteTesting ™umożliwia wykonywanie na miejscu wysokonapięciowych testów laboratoryjnych, takich jak stosowane i indukowane testy napięcia z pomiarami wyładowania niezupełnego, przebiegiem cieplnym i testami impulsowymi.

TrafoSiteTesting ™może być również stosowany do oceny stanu (środek zapobiegawczy), rozwiązywania problemów z transformatorami (identyfikacja awarii i lokalizacja) oraz jako dodatkowy środek kontroli jakości nowych urządzeń po transporcie i instalacji.

Technologia ogrzewania o niskiej częstotliwości skraca czas schnięcia o ponad 50% w porównaniu z konwencjonalnymi metodami i jest w stanie zmniejszyć wilgotność celulozy do mniej niż 1%.

TrafoSiteRepair™ firmy Hitachi  Energyzapewnia klientom kompletne rozwiązanie transformatorowe na miejscu, łącząc najnowocześniejszą technologię z naszym bogatym doświadczeniem.

Product image for: TrafoSiteRepair™

Powiązane produkty

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

24/7/365

Nasze globalne zespoły serwisowe są do Twojej dyspozycji w każdej chwili!

Dowiedz się więcej

Serwis transformatorów

Starzejące się aktywa, rosnące zapotrzebowanie na energię i krytyczna potrzeba unikania nieplanowanych przestojów stanowią wyzwanie dla światowych przedsiębiorstw energetycznych i zakładów przemysłowych. Portfolio usług Hitachi Energy pozwala przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym zmaksymalizować zwrot z zasobów transformatorowych poprzez zapewnienie wysokiej niezawodności, zmniejszenie kosztów cyklu życia i zapewnienie zoptymalizowanej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.
LYS186599_2

Transformatory

Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Izolacja i komponenty transformatorów

Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta izolacji i komponentów przekładników