Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Objetivo del cargo

Desarrollar actividades de apoyo A Líderes de Producción, Ingeniero de Producción y Gerente de Área, mediante el desarrollo de tareas operativas en plena relación con la gestión administrativa y técnica del área.

Como vas a generar Impacto/Principlales responsabilidades

  • Registrar los PNC’s detectados en el proceso de fabricación, e informar al Gerente de Producción y/o Ingeniero de Producción del área para la toma de decisiones sobre la gestión de los mismos, así mismo, hacer seguimiento al diligenciamiento de las Quality Inspection Card, Sigma Cards y demás registros de calidad definidos para el área durante el proceso de fabricación para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y elaborar el libro de evidencias y escaneo del mismo al final del proceso para evidencia digital.
  • Prestar soporte al Ingeniero de Producción y/o Líder de Producción del área en el control del proceso de manufactura, siguiendo lo especificado en los diseños, y con buenas prácticas de manufactura, cumplimiento metrológico, seguridad, orden y limpieza, con el fin de garantizar que la fabricación de transformadores se hace cumpliendo los estándares y procedimientos de Hitachi.
  • Prestar soporte a los Líderes de Producción en los Puntos de Control asignados, con el fin de asegurarse que lo que se ha fabricado en una etapa determinada del proceso, puede seguir a la siguiente etapa.
  • Prestar soporte en la transferencia e implementación de las mejores prácticas de producción ordenadas por el Grupo y renovación de máquinas y procesos, con el fin de optimizar los tiempos de producción, manteniendo los estándares de calidad.
  • Apoyar a todo el personal de planta en la interpretación de planos y resolución de dudas técnicas, con el fin de mantener el flujo de producción y asegurar el cumplimiento de las especificaciones de diseño y Apoyar a todo el personal de planta en la interpretación de planos y resolución de dudas técnicas, con el fin de mantener el flujo de producción y asegurar el cumplimiento de las especificaciones de diseño y del cliente interno final, y verificar y hacer seguimiento al cumplimiento por parte del personal de planta de los estándares de Seguridad y salud ocupacional.
  • Prestar soporte en la recepción, revisión, impresión, clasificación, distribución y archivo de los diseños, al igual que servir de enlace entre la planta de producción e ingeniería, con el fin de garantizar el flujo de producción y detectar errores de diseño antes de llegar a planta.
  • Controlar horas de producción de todo el personal del área, elaborando ordenes de entrada de personal fines de semana y festivos, y consecuentemente el control de horas extras y sus reportes, alimentar el ERP con las informaciones de horas de producción, con el fin de garantizar el correcto cargue de los costos a cada OP.
  • Elaborar listas de empaque (“Packing list”) preliminar y definitiva para aprobación superior. Validar y reportar cargue de aceite y canecas a proyectos y ordenes de producción, y hacer la marcación de los materiales y producto final.
  • Controlar y actualizar el sistema de captura de tiempos (ATCs) y sus respectiva creación y renovación de tarjetas con códigos de barras (proyectos y personal)
  • Participar activamente en las reuniones entre producción y Mantenimiento con el fin de hacer seguimiento y aportes que aseguren el cumplimiento de los compromisos por parte de Mantenimiento.

Tu perfil/Conocimientos, habilidades y experiencia

  • Estudiante de Ingeniería/tecnología Industrial, mecánica/eléctrica.
  • Un (1) año de experiencia en procesos de producción
  • Conocimiento de los procesos de fabricación de transformadores.
  • Manejo e interpretación de planos.
  • Seguridad, Integridad y Calidad.
  • Gestión de Personas.
  • Enfoque en el cliente y la sociedad.
  • Innovación.

Mas sobre nosotros

  • Balance Vida-Trabajo
  • Beneficios superiores a los de ley
  • Cultura de mejora continua
  • Crecimiento Global

Plats Dosquebradas, Risaralda, Colombia
Jobbtyp Full time
Erfarenhet Experienced
Jobbfunktion Production & Skilled Trades
Avtal Regular
Publiceringsdatum 2025-12-09
Referensnummer R0114461

Om Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för en hållbar energiframtid för alla. Vi betjänar kunder inom energi-, industri- och infrastruktursektorerna med innovativa lösningar och tjänster över hela värdekedjan. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi banbrytande teknik och möjliggör den digitala omvandling som krävs för att påskynda energiomställningen mot en koldioxidneutral framtid.

Vi sysselsätter cirka 45 000 personer i 90 länder som varje dag arbetar målmedvetet och använder sina olika bakgrunder för att utmana nuläget. Vi välkomnar dig att ansöka idag och bli en del av ett globalt team som jobbar för: Mångfald + Samarbete = Stor Innovation.