Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Booster-transformatorer

Boostertransformatorer används i elektriska järnvägs vs-matare för att samla returströmmen från skenorna och jorden och skicka den till returledaren.

I järnvägar tas den elektriska strömmen från katenärledaren till loket, där energin används av elmotorer och matas till de jordanslutna skenorna, som är en del av returkretsen. Från skenorna kan emellertid returströmmen avvika runt till oavsiktliga eller skadliga platser som metallrörledningar, broar, kommunikationskablar etc. De avvikande strömmarna orsakar störningar i kommunikationssystem och andra elektroniska enheter på grund av passerande tåg. Boostertransformatorer används för att eliminera ströströmmar och störningar, vilket förpliktar returströmmen att flöda till returledaren.

 

Viktiga funktioner

  • Spänning: Normalt upp till 25 kV
  • Ström: Vanligtvis från 100 till 800 kVA
  • Enfastransformatorer med spänningsförhållande mycket nära 1:1

 

Tillämpningar

  • Används i vs-katenarium för elektrisk järnväg för att undvika spänningsfall längs catenary
  • Används för att eliminera strömmar och störningar i kommunikationssystem och elektroniska enheter, vilket förpliktar returströmmen att flöda till returledaren istället genom marken
  • Används ofta för att förbättra gamla järnvägsmatningssystem

Boostertransformatorer används i elektriska järnvägs vs-matare för att samla returströmmen från skenorna och jorden och skicka den till returledaren.

I järnvägar tas den elektriska strömmen från katenärledaren till loket, där energin används av elmotorer och matas till de jordanslutna skenorna, som är en del av returkretsen. Från skenorna kan emellertid returströmmen avvika runt till oavsiktliga eller skadliga platser som metallrörledningar, broar, kommunikationskablar etc. De avvikande strömmarna orsakar störningar i kommunikationssystem och andra elektroniska enheter på grund av passerande tåg. Boostertransformatorer används för att eliminera ströströmmar och störningar, vilket förpliktar returströmmen att flöda till returledaren.

 

Viktiga funktioner

  • Spänning: Normalt upp till 25 kV
  • Ström: Vanligtvis från 100 till 800 kVA
  • Enfastransformatorer med spänningsförhållande mycket nära 1:1

 

Tillämpningar

  • Används i vs-katenarium för elektrisk järnväg för att undvika spänningsfall längs catenary
  • Används för att eliminera strömmar och störningar i kommunikationssystem och elektroniska enheter, vilket förpliktar returströmmen att flöda till returledaren istället genom marken
  • Används ofta för att förbättra gamla järnvägsmatningssystem
Booster-transformatorer

Booster-transformatorer

Precision och kvalitet

Kvalitet är en prioritet för Hitachi Energy. Hitachi Energy erbjuder teknikledarskap uppbackat av en dokumenterad erfarenhet av att ta itu med olika utmaningar och förbättra standarder. Vår produktportfölj är resultatet av forskning, tillverkning och service av transformatorer, vilket gör oss unika i branschen. Hitachi Energys boostertransformatorer är fullständigt testade för precision och drift före leverans.

Snabba offerter och leveranser

Vi erbjuder standardpriser och snabba leveranstider för de produkter som listas  iVår järnvägsportfölj. Vid behov kan våra ingenjörer också erbjuda anpassade lösningar för din applikation.

Hitachi Energy erbjuder en omfattande portfölj av transformatorer för järnvägar för att möta våra kunders föränderliga behov. Vi kan kombinera flera tillbehör så att transformatortillverkare kan fokusera på att leverera till sina kunder i tid och utan krångel.

Booster-transformatorer

Tjänster för att hålla dina boostertransformatorer i form

Transformers for railway

Bläddra bland våra transformatorer för järnvägars produktportfölj

Support team

Our team is available 24/7.