Click to enlarge bigger image
Praktyki z nami
Praktyki zawodowe w Hitachi Energy
Razem z naszymi partnerami szkoleniowymi zapewniamy uczestnikom pierwszorzędny start w świecie zawodowym. Wszyscy stażyści są zatrudnieni przez libs i są przydzielani do firmy partnerskiej od początku stażu.
Praktykanci techniczni przechodzą skuteczne szkolenie podstawowe w libs w ciągu pierwszych dwóch lat stażu. Druga połowa praktyk odbywa się w różnych działach Hitachi Energy. Ten model szkolenia gwarantuje różnorodność i różnorodność.
Praktykanci z branży komercyjnej i logistycznej przechodzą cały trzyletni staż w Hitachi Energy. W różnych miejscach praktyk pracuje się nad różnymi projektami.
Korzyści wynikające z odbycia stażu u nas
- Praca w dużej, międzynarodowej firmie
- Ekscytujące szkolenia z wieloma możliwościami nauki
- Skuteczne szkolenia podstawowe i specjalistyczne
- Kompleksowe wsparcie na każdym etapie stażu
- Wymiana i współpraca ze współpracownikami z różnorodnych kultur i innymi stażystami
- Możliwość ukończenia matury zawodowej równolegle do praktyki
- Dodatkowe dni urlopu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem
Nasze praktyki
Automatycy
- Czas trwania: 4 lata
- Miejsca na pobyt w pobliżu : Baden-Dättwil, Lenzburg, Turgi, Wettingen i Zurych-Oerlikon
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas czteroletniego stażu, który kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego technika automatyzacji EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis), praktykanci zdobywają fascynujący wgląd w dziedziny inżynierii sterowania, dystrybucji zasilania, inżynierii elektrycznej, inżynierii procesów i automatyki przemysłowej.
W pierwszych dwóch latach szkolenia praktykanci poznają wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne podstawy automatyzacji u naszego partnera szkoleniowego, firmy libs. Następnie zdobyte umiejętności można pogłębić i rozwinąć w trzecim i czwartym roku stażu w Hitachi Energy. Na przykład w Hitachi Energy projektowane są rozwiązania z zakresu sterowania i automatyzacji, sporządzane są dokumenty techniczne lub tworzone są systemy pod kątem określonych zamówień.
Podczas praktyk w Hitachi Energy i libs wszyscy stażyści uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Administracja komercyjna
- Czas trwania: 3 lata
- Profile treningowe :B / E / M
- Miejsca na pobyt w pobliżu: Baden, Lenzburg, Zurich-Altstetten i Zurych-Oerlikon
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas trzyletniego stażu, który umożliwia zdobycie tytułu zawodowego pracownika handlowego EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis), praktykanci pracują w różnych obszarach komercyjnych Hitachi Energy, a tym samym uzyskują szeroki przegląd różnych obszarów biznesowych i działów. Oprócz administracji obejmuje to również finanse i księgowość, zakupy lub wysyłkę.
Ze względu na coroczną zmianę miejsca odbywania stażu praktykanci pracują łącznie w trzech różnych zespołach. Oznacza to, że mogą stać się specjalistami nie tylko w jednym, ale w trzech obszarach komercyjnych. Praktykanci zawodów komercyjnych mają różne zadania, głównie w administracji: Na przykład piszą listy, protokoły i umowy w języku ojczystym i obcym, przygotowują raporty, opracowują koncepcje, reklamują produkty, doradzają klientom, zawierają umowy z dostawcami, prowadzą konta lub tworzą statystyki. Dzięki tym różnym zadaniom praktykanci KV mają możliwość zdobycia umiejętności w zakresie korzystania z szerokiej gamy programów komputerowych.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy stażyści uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Technicy informatyki
- Czas trwania: 4 lata
- Miejsca na pobyt w pobliżu : Baden und Lenzburg
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas czteroletniego stażu w celu zdobycia tytułu zawodowego informatyka EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis) praktykanci opracowują, testują i utrzymują rozwiązania IT. W zależności od tego, czy uczestnik wybierze specjalizację w zakresie rozwoju aplikacji lub technologii systemowej, obszary odpowiedzialności różnią się.
W pierwszym roku szkolenia praktykanci poznają wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne podstawy IT u naszego partnera szkoleniowego. Następnie zdobyte umiejętności można pogłębić i rozwinąć w drugim, trzecim i czwartym roku stażu w Hitachi Energy. Jako specjaliści IT, koncentrujący się na rozwoju aplikacji, praktykanci pomagają w opracowywaniu i utrzymaniu aplikacji do naszych produktów lub zamówień klientów. Informatycy specjalizujący się w inżynierii systemów wspierają konserwację sprzętu i sieci, a także mają bezpośredni kontakt z klientami.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy stażyści uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Konstruktorzy
- Czas trwania: 4 lata
- Miejsca na pobyt w pobliżu: Baden, Lenzburg, Zürich-Altstetten und Zürich-Oerlikon
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas czteroletniego stażu, który umożliwia zdobycie tytułu zawodowego inżyniera ds. projektów EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis), praktykanci pracują w zespole nad opracowywaniem i tworzeniem poszczególnych części lub zespołów do maszyn, systemów lub produktów.
W pierwszych dwóch latach szkolenia praktykanci poznają wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania u naszego partnera szkoleniowego, firmy libs. Następnie zdobyte umiejętności można pogłębić i rozwinąć w trzecim i czwartym roku stażu w Hitachi Energy. Tutaj praktykanci tworzą na przykład dokumenty dotyczące produkcji, montażu i testowania do zamówień klientów i opracowują niezbędne dane produkcyjne.
Podczas praktyk w Hitachi Energy i libs wszyscy stażyści uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Technicy elektroniki
- Czas trwania: 4 lata
- Miejsca na pobyt w pobliżu : Baden-Dättwil und Zürich-Oerlikon
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas czteroletniego stażu, który umożliwia zdobycie tytułu technika ds. elektroniki EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis), praktykanci opracowują i wdrażają urządzenia lub systemy elektroniczne razem z pozostałymi członkami zespołu. Wykonują prace pomiarowe i testowe i są odpowiedzialni za przekazanie do eksploatacji lub konserwację urządzeń elektronicznych.
W pierwszych dwóch latach szkolenia praktykanci poznają wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne podstawy elektroniki u naszego partnera szkoleniowego, firmy libs. Następnie zdobyte umiejętności można pogłębić i rozwinąć w trzecim i czwartym roku stażu w firmie Hitachi Energy. Praktykanci uczestniczą w przetwarzaniu zamówień lub projektów bądź pomagają w planowaniu i monitorowaniu procesów wytwarzania produktów elektronicznych.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej przez 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Specjalista ICT
- Czas trwania: 3 lata
- Lokalizacje: Lenzburg i Baden
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas trzyletniej praktyki jako specjalista ICT, praktykanci dbają o sprawne działanie urządzeń i doradzają pracownikom w zakresie problemów technicznych związanych z technologiami wewnętrznymi. Konfigurują również oprogramowanie, instalują nowe systemy i komputery sieciowe oraz inne urządzenia.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy teoretyczne praktyki.
Logistycy
- Czas trwania: 3 lata
- Miejsca na pobyt w pobliżu : Baden, Lenzburg i Zurych-Oerlikon
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas trzyletniego stażu, który umożliwia zdobycie tytułu technika ds. logistyki EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis), praktykanci są odpowiedzialni za transport, przechowywanie i profesjonalną dystrybucję towarów.
Pracując w jednym lub dwóch miejscach stażu, praktykanci mają możliwość szczegółowego poznania wszystkich obszarów logistyki. Za pomocą cyfrowych systemów przechowywania i transportu przyjmują dostarczone towary, sprawdzają je i rezerwują w systemie. W drugim roku praktyk praktykanci przechodzą szkolenie kierowców wózków widłowych, aby móc samodzielnie magazynować dostarczone towary.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy stażyści uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Technik mediów
- Czas trwania: 4 lata
- Lokalizacje: Baden
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Kwalifikacje zawodowe : możliwe
Podczas czteroletniego stażu technicy ds. mediów planują, projektują, komunikują i wdrażają swoje pomysły dotyczące marketingu analogowego i cyfrowego. W sposób ukierunkowany wykorzystują środki komunikacji, opracowują projekty, tworzą układy i przygotowują je. Obejmuje to nagrania filmowe, muzyczne lub dźwiękowe, a także materiały fotograficzne. Są oni również odpowiedzialni za łatwość obsługi stron internetowych. Technicy ds. mediów realizują proste projekty niezależnie i przejmują poszczególne etapy od planowania do ukończenia. Technicy ds. mediów są ponadto odpowiedzialni za komunikację w firmie i wykonywanie zadań administracyjnych.
W pierwszym roku szkolenia praktykanci poznają u naszego partnera szkoleniowego wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne podstawy praktyk. Umiejętności można następnie pogłębić i rozwinąć w drugim, trzecim i czwartym roku szkolenia w Hitachi Energy.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej przez 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie szkolnym.
Operator zakładu
- Czas trwania: 3 lata
- Lokalizacje: Lenzburg
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas trzyletniego stażu, aby zostać operatorem zakładu, praktykanci działają i stale monitorują zakłady i linie produkcyjne. Operatorzy zakładów są również odpowiedzialni za naprawę i konserwację maszyn, podejmują niezbędne środki w celu naprawienia usterek i usterek oraz optymalizacji wydajności zakładu.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy teoretyczne praktyki.
Polimechanika
- Czas trwania: 4 lata
- Miejsca na pobyt w pobliżu: Baden, Klingnau, Wettingen, Zürich-Altstetten und Zürich-Oerlikon
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas czteroletniego stażu, w ramach którego można uzyskać tytuł zawodowego polimechanika EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis), praktykanci są aktywnie zaangażowani w produkcję oraz tworzenie narzędzi i urządzeń do produkcji.
W pierwszych dwóch latach szkolenia praktykanci poznają wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne podstawy polimechaniki u naszego partnera szkoleniowego, firmy libs. Następnie zdobyte umiejętności można pogłębić i rozwinąć w trzecim i czwartym roku stażu w firmie Hitachi Energy. W Hitachi Energy praktykanci pracują nad przekazaniem do eksploatacji maszyn, planowaniem i monitorowaniem procesów produkcyjnych lub tworzeniem prototypów.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej przez 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Technologia tworzyw sztucznych
- Czas trwania: 4 lata
- Lokalizacja :Klingnau
- Szkoła zawodowa: 1-2 dni
- Matura zawodowa: możliwe
Podczas czteroletniego stażu, którego celem jest zdobycie tytułu technika tworzyw sztucznych EFZ (eidgenössische Fähigkeitszeugnis), praktykanci pracują głównie z tworzywami sztucznymi. Tworzą produkty z tworzyw sztucznych i planują cały proces produkcji.
W pierwszych dwóch latach szkolenia praktykanci poznają wszystkie ważne teoretyczne i praktyczne podstawy technologii tworzyw sztucznych u naszego partnera szkoleniowego, firmy libs. Następnie zdobyte umiejętności można pogłębić i rozwinąć w trzecim i czwartym roku stażu w firmie Hitachi Energy. Jako technicy ds. tworzyw sztucznych praktykanci planują i monitorują proces produkcji, opracowują produkty dostosowane do potrzeb klienta oraz stosują różne metody produkcji i przetwarzania. Obejmuje to na przykład obróbkę termiczną i mechaniczną tworzyw sztucznych.
Podczas szkolenia w Hitachi Energy i libs wszyscy praktykanci uczęszczają do szkoły zawodowej 1–2 dni w tygodniu, aby poznać podstawy szkolenia zawodowego na poziomie akademickim.
Poznaj nas
Co nasi praktykanci mówią o praktykach w firmie Hitachi Energy
Jak złożyć aplikację
1
Wypróbowanie wymarzonej ścieżki kariery
Nie masz pewności, który zawód jest dla Ciebie odpowiedni? Chcesz poznać swoją wymarzoną pracę na żywo, a nie tylko na papierze? Tutaj możesz złożyć wniosek o staż (Schnupperlehre) w firmie libs.
2
Przygotuj swoją aplikację
Twoje dokumenty aplikacyjne pomagają nam Cię lepiej poznać. Tutaj znajdziesz cenne wskazówki i porady dotyczące przygotowania.
3
Aplikuj online
W kantonach Aargau i Zurych możesz się ubiegać o staż u naszego partnera szkoleniowego, firmy libs. Możesz przesłać wszystkie dokumenty online.
W przypadku kantonu Berno można znaleźć więcej informacji na stronie Bbc.
4
Hitachi Energy jako preferowany pracodawca
Libs ma wiele różnych firm partnerskich. Jeśli chcesz zdobyć u nas wykształcenie praktyczne, możesz wskazać Hitachi Energy jako preferowaną firmę we wniosku.
Praktyki w firmie Hitachi Energy
Więcej informacji na temat praktyk i aplikacji można znaleźć na stronie poświęconej karierze w języku niemieckim.