Wybierz swój region i język

Menu

Oprogramowanie korporacyjne dla zakładów energetycznych

ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI

Optymalizacja strategii zarządzania zasobami

Zakłady energetyczne stoją w obliczu rosnących wymagań. Niezależnie od tego, czy oferujesz usługi w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii – Twoja firma może stawić czoło wyzwaniom, które mogą obejmować zarządzanie zbliżającymi się do emerytury pracownikami, zagrożeniami dla bezpieczeństwa i ograniczonymi zasobami.

Oprogramowanie Asset Performance Management firmy Hitachi Energy zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o branżach, w których wykorzystuje się duże ilości zasobów, aby pomóc klientom w podejmowaniu szybkich decyzji opartych na danych w celu optymalizacji dostępności i niezawodności zasobów w sieci energetycznej. Zastanawiasz się, jak osiągnąć ten cel?

 

  • Na poziomie zasobów: Pomagamy wizualizować stan zasobów poprzez modelowanie i narzędzia prognostyczne oparte na danych, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy bez przestojów.
  • Na poziomie systemu: Pomagamy wdrożyć metodologie niezawodności systemu, aby zapewnić bezpieczne, niezawodne i zgodne z przepisami operacje.
  • Na poziomie portfolio: Pomagamy zoptymalizować zasoby portfolio, aby zrównoważyć wydajność, ryzyko i koszty w celu osiągnięcia celów biznesowych.

Dobry stan zasobów przekłada się na sukces działalności 

Niektóre zasoby mają kluczowe znaczenie dla Twojej organizacji. Aby zrozumieć stan zasobów, musisz najpierw modelować wzory degradacji i zrozumieć, w jaki sposób dany zasób ulega awarii.

Moduł stanu Lumada Asset Performance Management to kompleksowa ocena stanu i wydajności zasobów. Specjalne pulpity nawigacyjne pokazują stan i narzędzia prognostyczne każdej z poszczególnych klas aktywów poprzez macierz prawdopodobieństwa awarii (probability of failure, PoF). Dzięki zautomatyzowanej analizie błędów można przeglądać zindywidualizowane wyniki dotyczące stanu i wskaźniki. Nasza wstępnie skonfigurowana biblioteka ponad 175 modeli opartych na teorii fizyki, ML/AI (uczenie maszynowe / sztuczna inteligencja) i statystyki zapewniają niezrównanie dogłębne informacje o najbardziej złożonych zasobach.

Module 1_vFinal_Sep 18

$15M

Uniknięcie kosztów (przewidziane katastrofalne zdarzenia spowodowane awarią aktywów) w 2021 r.

30%

Kontrola i ochrona 30% sieci na całym świecie

$4 bln

Analizowanie i optymalizacja zasobów o wartości 4 bilionów USD każdego dnia

ROZWIĄZANIA CYFROWE DLA ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH

Wypowiedzi naszych ekspertów

Tutaj możesz dowiedzieć, w jaki sposób oprogramowanie APM firmy Hitachi Energy umożliwia branżom wymagającym dużej ilości zasobów bardziej adaptacyjne, oparte na współpracy, wnikliwe, a co za tym idzie lepiej dostosowane do obowiązujących regulacji podejście.

Zarządzanie zasobami i pracą za pomocą rozwiązania Lumada dla zakładów energetycznych

Dane to niezwykle cenny zasób. Firma Hitachi Energy oferuje pakiet oprogramowania dla przedsiębiorstw, w tym do zarządzania zasobami, zarządzania usługami na miejscu i Lumada Asset Performance Management, który pomaga zakładom energetycznym w prowadzeniu działalności. Pakiet Lumada obejmuje technologie takie, jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, zaawansowana analityka danych, zarządzanie chmurą hybrydową i cyberbezpieczeństwo. Łącząc różne rozwiązania programowe, możesz prowadzić działalność w sposób bardziej adaptacyjny, oparty na współpracy, wnikliwy i predykcyjny. 

Analiza zasobów oparta na współpracy ułatwia podejmowanie lepszych decyzji, co przekłada się na większe przychody

Przychody firmy energetycznej opierają się na zarządzaniu zasobami. Przychody te można maksymalnie zwiększyć nie tylko poprzez zapewnienie niezawodnego zasilania klientom, ale także poprzez sprawne zarządzanie działalnością handlową zakładu energetycznego. Zbyt często zespoły ds. zarządzania zasobami i handlowe nie współpracują ze sobą. Dzięki lepszej komunikacji zyskuje się lepszy wgląd w działalność i możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji, co pozwala zwiększyć przychody. Tutaj można się dowiedzieć, jak zapewnić lepszą komunikację między zespołami.

Dane terenowe ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących floty

Transformacja cyfrowa zmienia ramy prowadzenia działalności przez firmy energetyczne. Można postrzegać tę zmianę jako wyzwanie lub jako okazję do rozwoju i osiągania lepszych wyników niż kiedykolwiek wcześniej. Pełne wykorzystanie potęgi nowoczesnych danych wymaga przyjęcia kultury opartej na danych. Zachęcamy do obejrzenia filmu na ten temat.

American Electric Power (AEP) zarządza stanem technicznym zasobów dzięki rozwiązaniu Lumada Asset Performance Management

AEP działa w branży od ponad 110 lat, ale wraz z tak długim czasem prowadzenia działalności pojawiają się powszechne występujące problemy związane ze starzejącą się infrastrukturą. Firma AEP potrzebowała sposobu oceny swoich zasobów elektrycznych i podejmowania świadomych decyzji dotyczących naprawy/wymiany. Wspólnie z firmą Hitachi Energy (wtedy ABB) wdrożyliśmy rozbudowane centrum stanu technicznego aktywów. W tym filmie Jeff Fleeman z AEP omawia korzyści związane z zarządzaniem kondycją aktywów za pomocą rozwiązania APM firmy Hitachi Energy.

Wyróżniona treść

Zobacz historię klienta

Ameren Illinois posiada ponad 1200 podstacji i ponad 7200 km linii przesyłowych oraz 74 000 km linii rozdzielczych, które wymagają konserwacji i modernizacji, obejmujących tysiące transformatorów, wyłączników automatycznych i innych zasobów. 

Zobacz historię klienta

Firma FirstEnergy wyznaczyła sobie za cel migrację z tradycyjnego, raportowania operacyjnego dotyczącego przeszłych zdarzeń i konserwacji opartej na czasie do konserwacji predykcyjnej i strategii opartej na analizie predykcyjnej uwzględniającej dane terenowe.

Przeczytaj opracowanie

Cyfryzacja i przyszłość zarządzania wydajnością zasobów

Przeczytaj blog

Intuicyjne narzędzia prognostyczne

Learn More

Zautomatyzowane kontrole oparte na obrazach pod kątem infrastruktury przesyłu i dystrybucji

Inspekcje oparte na obrazach wbudowane w przepływ pracy mogą chronić zasoby, ograniczać przestoje i umożliwiać ocenę ryzyka.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie Lumada Asset Performance Management pomaga zakładom energetycznym optymalizować harmonogramy konserwacji zasobów, przewidywać awarie sprzętu i poprawiać ogólną wydajność operacyjną, co prowadzi do skrócenia czasu przestojów i zwiększenia niezawodności.

W przypadku przesyłu i dystrybucji oprogramowanie APM pomaga w monitorowaniu stanu podstacji, transformatorów i linii energetycznych, umożliwiając zakładom energetycznym wczesne identyfikowanie problemów, zapobieganie przerwom w zasilaniu i efektywne zarządzanie przepływem energii.

Oprogramowanie Lumada Asset Performance Management zapewnia użyteczne w praktyce informacje, sugerując strategie konserwacji, harmonogramy wymiany i priorytety inwestycyjne oparte na analizie danych, pomagając zakładom energetycznym podejmować świadome decyzje.

Tak, oprogramowanie Lumada Asset Performance Management można modyfikować i skalować, aby dostosować je do potrzeb zakładów energetycznych różnej wielkości, od małych gmin po duże korporacje energetyczne.

Porozmawiajmy

Chętnie nawiążemy z Tobą współpracę!

DANE TO CENNY ZASÓB

Chcesz usprawnić operacje energetyczne?

Firma Hitachi Energy działa w branży zakładów energetycznych od ponad 100 lat. Doskonale znamy Twój sektor – stworzyliśmy modele potrzebne do zarządzania typowymi dla niego zasobami.

Jesteśmy ponadto ekspertami w dziedzinie technologii cyfrowych. Wykorzystując już posiadane dane, możemy ułatwić Ci podejmowanie terminowych, opartych na danych decyzji dotyczących Twoich zasobów, aby pomóc Ci w zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju generowaniu lub dostarczaniu energii elektrycznej.

Zapraszamy do współpracy!