Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Dolwin5 , Emden, Germany
Foto Jonas Bilberg

Hitachi Energy zdobywa zamówienie o wartości ponad 2 mld euro od Amprion

Press Release | Zurich, Switzerland | 20.12.2024 | 4 min read

  • Korridor B, projekt HVDC dla firmy Amprion, będzie transportował energię wiatrową z wybrzeża Morza Północnego do Zagłębia Ruhry, aby zapewnić elektryczność 4 milionom ludzi.

  • Technologia HVDC Light® wspiera strategię operatora sieci przesyłowej w realizacji niemieckich celów zerowej emisji netto.

Firma Hitachi Energy podpisała umowy o łącznej wartości ponad 2 miliardów euro z niemieckim operatorem systemu przesyłowego (OSP), firmą Amprion, na dostawę czterech stacji przekształtnikowych dla dwóch systemów przesyłu wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), które będą wspierać w Niemczech transformację w kierunku czystej energii.

Zamówienia te są następstwem umowy rezerwacji mocy produkcyjnych podpisanej we wrześniu 2023 roku, na podstawie której firma Hitachi Energy została wybrana jako preferowany dostawca czterech stacji przekształtnikowych, jakie mają zostać zbudowane w punktach przyłączenia do sieci w Heide, Wilhelmshaven, Polsum i Hamm. Wspomniana umowa rezerwacji mocy produkcyjnych stanowi część strategii Hitachi Energy, umożliwiając jej rezerwowanie i rozszerzanie zasobów wytwórczych oraz zwiększanie zatrudnienia na potrzeby terminowej realizacji projektów.

Łącza HVDC, znane jako V48 i V49, tworzą Korridor B - autostradę przesyłową o dużej mocy, która dostarczy czystą energię z lądowych i morskich farm wiatrowych na północy, pomagając zastąpić konwencjonalną produkcję energii wykorzystywaną obecnie do zasilania przemysłowych centrów odbiorczych na zachodzie.

Dzięki Korridor B wniesiemy istotny wkład w zapewnienie przyszłego bezpieczeństwa dostaw w Niemczech i Europie. Projekt dostarczy zieloną energię elektryczną do milionów gospodarstw domowych i przemysłu w Nadrenii Północnej-Westfalii już na początku lat 30.

 

Cieszymy się, że możemy mieć Hitachi Energy po swojej stronie, jako godnego zaufania partnera, który wesprze nas w skutecznej realizacji projektu.

dr Hendrik Neumann
CTO
Amprion

Sieci mają kluczowe znaczenie dla niemieckiej transformacji w kierunku czystej energii. Bez zdolności sieci do przenoszenia energii wiatrowej z północy do obszarów, które nadal są w dużym stopniu uzależnione od paliw kopalnych na południu i zachodzie, kraj nie może osiągnąć dekarbonizacji w docelowych ramach czasowych.

 

Jesteśmy dumni, że dzięki najnowszemu projektowi możemy pomóc Amprion wspierać wysiłki Niemiec w zakresie zapewnienia czystej energii.

Niklas Persson
dyrektor zarządzający, Jednostka Biznesu Stacji i Systemów Elektroenergetycznych
w Hitachi Energy

Korridor B obejmuje dwa nowe podziemne połączenia kablowe, każde z dwiema stacjami przekształtnikowymi, które transportują energię elektryczną z wybrzeża Morza Północnego w Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii do Zagłębia Ruhry. Każdy podziemny system kablowy będzie przesyłać 2 gigawaty (GW), co wystarczy do zapewnienia energii 4 milionom ludzi. W razie potrzeby, zdolność przesyłowa może zostać zwiększona o kolejne 4 GW za pomocą dodatkowo ułożonych pustych linii. Kontrakty obejmują również ofertę Hitachi Energy EnCompass™, długoterminową umowę serwisową, która wpisuje się w zaangażowanie firmy w długofalowe partnerstwa i bazuje na jej sprawdzonych osiągnięciach w dostarczaniu innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie usług energetycznych.

W ramach umów Hitachi Energy dostarczy, zainstaluje i uruchomi dwa systemy konwerterów HVDC Light® zdolne do przesyłania 2 GW mocy. Konwertery będą pracować przy napięciu 525 kilowoltów (kV), które jest standardem dla najnowszej generacji łączy HVDC. Uruchomienie stacji konwerterowych planowane jest na początek 2030 roku.

Najnowsze kontrakty z Amprion stworzą kilkaset miejsc pracy w Niemczech - na potrzeby wdrożenia i realizacji projektu, a także w Szwecji - przy produkcji rozwiązań energoelektronicznych wspierających projekt.

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym, który dąży do zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Udoskonalamy światowy system energetyczny tak, aby stał się bardziej zrównoważony, odporny i bezpieczny. Wspólnie z klientami i partnerami pracujemy nad tym, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość energetyczną dla obecnych i przyszłych pokoleń. Hitachi Energy może poszczycić się udokumentowanym doświadczeniem i niezrównaną bazą zainstalowanych rozwiązań w ponad 140 krajach, gdzie obsługujemy klientów z sektorów użyteczności publicznej, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury. Oferując innowacyjne rozwiązania i usługi, obejmujące integrację z systemem elektroenergetycznym łącza wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o mocy ponad 150 gigawatów (GW), pomagamy zwiększyć wydajność łańcucha wartości energetyki, dzięki czemu energia elektryczna jest bardziej dostępna dla wszystkich. Wspólnie z interesariuszami z różnych sektorów i obszarów geograficznych, umożliwiamy cyfryzację potrzebną do przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 60 krajach zatrudniamy około 45 000 osób, generując obroty o wartości około 13 mld USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

O Hitachi

Hitachi rozwija Biznes Innowacji Społecznych, tworząc zrównoważone społeczeństwo dzięki danym i technologii. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów klientów i społeczeństwa za pomocą rozwiązań Lumada wykorzystujących technologie IT, OT (Operational Technology) i produkty. Hitachi działa w ramach struktury biznesowej obejmującej trzy sektory: „Cyfrowe Systemy i Usługi" - wspierając cyfrową transformację naszych klientów; „Zieloną Energetykę i Mobilność" - przyczyniając się do dekarbonizacji społeczeństwa poprzez systemy energetyczne i kolejowe, a także „Połączony Przemysł" - łącząc produkty za pomocą technologii cyfrowej w celu dostarczania rozwiązań w różnych branżach. Kierując się ekologią, cyfryzacją i innowacyjnością, dążymy do rozwoju poprzez współpracę z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody firmy za rok fiskalny 2023 (zakończony 31 marca 2024 r.) wyniosły 8,564.3 miliardów jenów, przy 573 skonsolidowanych spółkach zależnych i około 270 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na temat Hitachi można znaleźć na stronie internetowej https://www.hitachi.com.

Amprion łączy

Amprion GmbH jest jednym z czterech operatorów systemu przesyłowego w Niemczech. Nasza sieć najwyższego napięcia o długości 11 000 kilometrów transportuje energię elektryczną na obszarze od Morza Północnego po Alpy. Generowana jest tam jedna trzecia produkcji gospodarczej Niemiec. Nasze linie są źródłem utrzymania społeczeństwa: zapewniają miejsca pracy i jakość życia dla 29 milionów osób. Utrzymujemy stabilną i bezpieczną sieć - i wytyczamy ścieżkę dla neutralnego klimatycznie systemu energetycznego poprzez rozbudowę naszej sieci. Ponad 2700 pracowników w Dortmundzie i innych 30 lokalizacjach pomaga, aby światło było zawsze włączone. Podejmujemy się również nadrzędnych działań dla połączonych sieci w Niemczech i Europie.

Kontakt dla mediów:

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy

Photo of
Media Relations

Amprion GmbH
Christina Achtnich