Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi wprowadza HMAX Energy – przełomowy pakiet usług i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla krytycznej infrastruktury energetycznej

Press Release | Zurich, Switzerland | 23.03.2026 | 5 min read

  • Oparte na danych usługi i rozwiązania zwiększają efektywność operacyjną, wzmacniają niezawodność sieci oraz bezpiecznie wydłużają żywotność aktywów w całym łańcuchu wartości sektora energetycznego – obejmując przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, odnawialne źródła energii, przemysł i centra danych.
  • HMAX Energy bazuje na sprawdzonych przykładach wdrożeń, w których szybka reakcja na awarie i zapobieganie usterkom pozwalają ograniczyć straty przychodów z tytułu przestojów sprzętowych nawet o 60%.

Hitachi (TSE:6501, "Hitachi") – Firma Hitachi Energy ogłosiła wprowadzenie na rynek HMAX Energy – pakietu usług i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego z myślą o ochronie krytycznej infrastruktury energetycznej przy jednoczesnym podnoszeniu efektywności operacyjnej. Budowany na bliskiej współpracy z klientami, HMAX Energy optymalizuje planowanie, prognozowanie i zapobieganie awariom wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne i odporność systemu.

Elektryfikacja kolejnych gałęzi przemysłu oraz dynamiczny rozwój nowych sektorów o wysokim zapotrzebowaniu na moc przyspieszają potrzebę rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej – największej inwestycji infrastrukturalnej dzisiejszych czasów, szacowanej na bilion dolarów¹. W większości krajów znaczna część infrastruktury sieciowej przekroczyła już swój projektowany okres eksploatacji i nie była rozwijana z myślą o dzisiejszych obciążeniach². Sektor zmaga się ponadto z poważnymi ograniczeniami po stronie podażowej – łańcuchy dostaw urządzeń sieciowych są pod silną presją. W tych warunkach zwiększenie dostępności istniejących aktywów i przedłużenie ich żywotności nabierają krytycznego znaczenia, a partnerstwa stają się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Aby sprostać tym wymaganiom, Hitachi Energy wprowadziło na rynek HMAX Energy – najnowszy produkt Hitachi w portfolio rozwiązań HMAX w zakresie sztucznej inteligencji dla infrastruktury społecznej. HMAX firmy Hitachi obejmuje sektory energetyki, mobilności i przemysłu oraz stanowi realizację strategii Lumada 3.0.

HMAX Energy łączy dogłębną wiedzę branżową z zaawansowanymi możliwościami sztucznej inteligencji w całym łańcuchu wartości – od podstawowych urządzeń infrastruktury energetycznej, takich jak aparatura łączeniowa i transformatory, przez stacje elektroenergetyczne, aż po złożone systemy HVDC i rozwiązania dotyczące jakości energii.  Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o elastycznym dopasowaniu do wyborów technologicznych klientów. Modułowa i bezpieczna oferta HMAX Energy opiera się na trzech filarach:

  • Planowanie – optymalizacja cyklu życia aktywów i efektywności operacyjnej dzięki wnioskom opartym na danych: zespoły odpowiedzialne za eksploatację i utrzymanie ruchu mogą podejmować świadome decyzje, korzystając z rekomendacji modeli danych wspomaganych przez sztuczną inteligencję.
  • Prognozowanie – wczesne wykrywanie problemów dzięki monitorowaniu aktywów: analiza podłączonych urządzeń i danych środowiskowych umożliwia identyfikację pierwszych oznak zużycia oraz sygnalizowanie anomalii w pracy instalacji.
  • Zapobieganie – proaktywne działania ograniczające ryzyko i wydłużające żywotność aktywów: regularne przeglądy stanu technicznego oraz wspomagane przez sztuczną inteligencję modele wydajnościowe i symulacyjne, realizowane przy wsparciu terenowych zespołów ekspertów, maksymalizują dostępny czas eksploatacji kluczowych urządzeń.

HMAX Energy opiera się na udokumentowanych wdrożeniach, które dowodzą, że szybka reakcja na awarie i zapobieganie kosztownym usterkom mogą ograniczyć straty przychodów spowodowane przestojami sprzętowymi nawet o 60%. Dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów rozwiązanie pozwala zmniejszyć liczbę awarii transformatorów o 50%, a koszty napraw – nawet o 75%, co przekłada się na wyższą efektywność operacyjną i większą dyspozycyjność sieci³˒⁴.

Starzejąca się sieć jest dziś poddawana bezprecedensowej presji i mierzy się jednocześnie z wieloma wyzwaniami: gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem na energię, większą złożonością, ograniczeniami łańcuchów dostaw i niedoborami kadr. 

 

Dzięki HMAX Energy wchodzimy w partnerstwo z klientami, by chronić infrastrukturę krytyczną, wcześniej przewidywać awarie i zapewniać niezawodne dostawy energii elektrycznej.

Wolf Mueller
dyrektor zarządzający
Jednostka Biznesowa Serwisu
Hitachi Energy

Od projektowania i budowy infrastruktury po jej eksploatację i serwisowanie – HMAX Energy bazuje na technologiach sprawdzonych już w praktyce. Przykładem jest zastosowanie cyfrowych bliźniaków, takich jak IdentiQ® – wchodzących w skład HMAX Energy – dla systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), które pozwalają skrócić czas reakcji na incydenty nawet o 90%⁴.

Spółka Baltic Cable, obsługująca jedno z najdłuższych na świecie podmorskich połączeń HVDC, wdrożyła platformę cyfrowego bliźniaka na potrzeby swojego systemu. Platforma integruje informacje o aktywach, dane analityczne i operacyjne w przejrzystym interfejsie graficznym, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w bieżący stan systemu, jego cykl życia, wydajność i możliwe przyszłe scenariusze.

Baltic Cable dąży do budowy wzajemnie połączonej Europy, w której energia jest bezpieczna, przystępna cenowo i zrównoważona. Dzięki tej strategicznej współpracy możemy zarządzać własną siecią z większą precyzją, jednocześnie wzmacniając jej odporność na kolejne dziesięciolecia.

Jan Brewitz
dyrektor techniczny 
Baltic Cable

Z kolei ERG, jeden z czołowych włoskich operatorów odnawialnych źródeł energii, przeprowadził cyfryzację hybrydowej rozdzielnicy, monitorując jej parametry pracy w miejscu instalacji, co zaowocowało wzrostem dyspozycyjności urządzenia i poprawą ogólnej wydajności. System monitorowania gromadzi i analizuje wszystkie dane eksploatacyjne rozdzielnicy, które są następnie weryfikowane przez Centrum Współpracy Hitachi Energy w Lodi we Włoszech – strategiczne centrum serwisowe zapewniające całodobową obsługę ekspercką i wsparcie w czasie rzeczywistym. Umożliwia to bieżący nadzór nad stanem technicznym urządzenia oraz realizację proaktywnej strategii utrzymania ruchu dla ERG, dzięki której czas poświęcany na inspekcje obiektowe skrócił się o 35%⁴.

Zastosowanie cyfrowego monitorowania w ramach HMAX Energy zwiększa dyspozycyjność aktywów i ogólną wydajność instalacji, stanowiąc integralny element naszej strategii utrzymania ruchu.

Francesco Ingrassia
kierownik działu utrzymania ruchu
na Obszar Południowych Włoch i Wysp
ERG

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie elektryfikacji, zapewniającym zrównoważoną przyszłość energetyczną z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych, których podstawą jest technologia cyfrowa. Ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie polega na naszych rozwiązaniach każdego dnia. Od ponad 100 lat nasze pionierskie technologie o strategicznym znaczeniu, takie jak produkty wysokiego napięcia, transformatory, automatyka i energoelektronika, pozwalają sprostać najpilniejszemu wyzwaniu energetycznemu naszych czasów - zrównoważeniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla w systemie elektroenergetycznym. Dzięki niezrównanej bazie zainstalowanej w ponad 140 krajach, współtworzymy i budujemy długoterminowe partnerstwa w sektorach użyteczności publicznej, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 60 krajach zatrudniamy ponad 50 000 osób generując obroty o wartości 16 mld USD.

https://www.hitachienergy.com   
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy  
https://twitter.com/HitachiEnergy

O Hitachi

Poprzez swoją działalność w zakresie Biznesu Innowacji Społecznych (SIB) wykorzystującą technologie IT, OT („Operational Technology”) i produkty, Hitachi wspiera harmonię społeczną, w której środowisko, dobrostan i wzrost gospodarczy pozostają w równowadze. Hitachi działa globalnie w czterech sektorach - Cyfrowe Systemy i Usługi, Energia i Mobilność, Połączony Przemysł oraz Strategiczna Jednostka Biznesu SIB dla nowych rozwijających się branż. Wraz z rozwiązaniami Lumada u podstaw, Hitachi generuje wartość z integracji danych, technologii i wiedzy specjalistycznej w dążeniu do rozwiązywania potrzeb klientów i wyzwań społecznych. Przychody za rok budżetowy 2024 (zakończony 31 marca 2025 r.) wyniosły 9 783,3 miliardów jenów, przy 618 skonsolidowanych spółkach zależnych i około 280 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji www.hitachi.com.

Kontakt dla mediów:

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy