Wybierz swój region i język

Menu

 

 

Pakiet zasobów: Sprawdzone, niezawodne zarządzanie aktywami w zakresie energii jądrowej i wytwarzania energii

Asset Suite to kompleksowe, gotowe do użycia rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) przeznaczone do złożonych, krytycznych środowisk, takich jak energetyka jądrowa i energetyka. Usprawnia procesy robocze, zwiększa niezawodność zasobów i zapewnia zgodność z przepisami, umożliwiając zespołom dostęp do narzędzi mobilnych, analiz i widoczności cyklu życia.

Najważniejsze informacje

  • Wydłuż czas pracy i niezawodność zasobów
  • Pełna zgodność z normami branżowymi (AP-928, 912, 913)
  • Usprawnienie złożonych procesów pracy
  • Korzystaj z wbudowanych narzędzi mobilnych i analitycznych
  • Bezpieczne wdrożenie w chmurze

Przegląd

Sprawdzone zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa dla kluczowych operacji
Asset Suite EAM to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, stworzone z myślą o branżach intensywnie korzystających z zasobów, takich jak energetyka, energetyka jądrowa i media. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w branży, nasze oprogramowanie do konserwacji instalacji umożliwia operatorom niezawodne zarządzanie złożoną infrastrukturą, zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność i zgodność w całym cyklu życia zasobów.

Zaprojektowany z myślą o środowiskach o wysokim poziomie ryzyka
W branżach, w których przestoje są kosztowne, a awarie mogą być katastrofalne, Asset Suite EAM dostarcza narzędzia potrzebne do utrzymania doskonałości operacyjnej. Pomaga zarządzać zasobami magazynowymi oraz standaryzować i usprawniać procesy robocze, umożliwiając zespołom maksymalizację produktywności przy jednoczesnej poprawie dostępności i wydajności zasobów. Zaufany przez jednych z najbardziej wymagających operatorów na świecie, pomaga zarządzać starzejącą się infrastrukturą, zmniejszać koszty konserwacji i wydłużać żywotność zasobów.

Stworzone z myślą o nowoczesnych procesach roboczych
Asset Suite EAM integruje mobilność i analitykę, aby wspierać inteligentniejsze i szybsze podejmowanie decyzji w terenie i na poziomie przedsiębiorstwa. Intuicyjny interfejs i dostęp oparty na rolach sprawiają, że użytkownicy — od techników po kierownictwo — mogą uzyskać dostęp do potrzebnych im informacji, gdy ich potrzebują. Rozwiązanie obsługuje zarówno wdrażanie lokalne, jak i w chmurze, oferując elastyczność w celu spełnienia różnorodnych wymagań IT i operacyjnych.

Bezpieczne, skalowalne i gotowe na przyszłość
Dzięki silnym ramom cyberbezpieczeństwa i wsparciu dla konwergencji IT / OT, Asset Suite EAM jest bezpieczny z założenia. Umożliwia organizacjom skalowanie możliwości zarządzania zasobami w różnych działach i regionach geograficznych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i widoczności. Zwinny model rozwoju zapewnia, że opinie klientów napędzają ciągłe innowacje, a nowe funkcje są dostarczane zgodnie z ewoluującymi potrzebami biznesowymi w celu poprawy wydajności zarządzania zasobami.


Korzyści

Maksymalizacja niezawodności zasobów
Poprawa czasu pracy i wydajności w infrastrukturze krytycznej.

Usprawnienie wykonywania pracy
Standaryzacja i automatyzacja złożonych procesów konserwacji.

Zapewnienie zgodności z przepisami
Spełniaj standardy branżowe dzięki wbudowanym narzędziom do audytu i raportowania.

Elastyczność wdrażania
Wybierz rozwiązanie lokalne lub chmurowe, aby dopasować je do swojej strategii i skali IT.


Funkcje

Zintegrowane zarządzanie pracą
Standaryzuje i automatyzuje harmonogramy konserwacji, aby poprawić ich realizację i skrócić przestoje.
 
Zaawansowana mobilność i analityka
Zapewnia zespołom terenowym dostęp mobilny i wgląd w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie mądrzejszych i szybszych decyzji.
 
Bezpieczna, skalowalna architektura
Obsługa wdrożenia lokalnego i w chmurze dzięki wbudowanej integracji z cyberbezpieczeństwem i IT/OT.
 
Narzędzia zgodności z przepisami
Zapewnia odprawę cyfrową, ścieżki audytu i raportowanie w celu spełnienia surowych standardów branżowych.
 

Zastosowania

  • Wytwarzanie energii jądrowej i kopalnej
    Asset Suite EAM cieszy się zaufaniem operatorów jądrowych i elektrowni kopalnych w zakresie zarządzania złożoną infrastrukturą, zgodnością z przepisami (np. AP-913, AP-928) i planowania przestojów. Wspiera programy działań naprawczych, projekty inwestycyjne i cyfrowe pakiety robocze w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej realizacji.

  • Zakłady energetyczne i operatorzy sieci
    Używane przez zakłady energetyczne w celu usprawnienia zarządzania pracą, zapasami i zaopatrzeniem, nasze oprogramowanie integruje się z systemami takimi jak eSOMS i FUSE w celu dwukierunkowej wymiany danych i obsługuje mobilne wykonywanie i śledzenie RFID.

  • Obiekty obronne i rządowe
    Asset Suite EAM obsługuje bezpieczne zarządzanie dokumentami, oznaczanie sprzętu i przepływy pracy zgodności w środowiskach o znaczeniu krytycznym. Jest również wdrażany w takich obiektach jak Cernavoda NPP z dostosowanymi zasadami wsparcia.