Wybierz swój region i język

Menu

Otwarte zestawy boczników stojaka QBank

Kompaktowe otwarte banki szaf do kompensacji mocy biernej

Baterie kondensatorów bocznikowych służą przede wszystkim do poprawy współczynnika mocy w sieci. Poprawiają również stabilność napięcia i zmniejszają straty w sieci. Poprawa współczynnika mocy oznacza również wyższą zdolność przesyłu mocy i zwiększoną kontrolę przepływu mocy.

Otwarty stelażowy bank kondensatorów QBank firmy Hitachi Energy jest dostępny z wewnętrznymi, zewnętrznymi lub bez bezpiecznikowymi jednostkami kondensatorów. Główną zaletą QBank jest kompaktowa konstrukcja, niewielkie wymiary i łatwa konserwacja.

Zastosowania

Otworzyć aplikacje kompensacji mocy biernej szafy

Dlaczego Hitachi Energy?

Segmenty boczników ze stojakiem otwartym QBank są dostarczane z:

  • Wszystkie rodzaje technologii bezpieczników: bezpieczniki wewnętrzne, zewnętrzne i bez bezpieczników 
  • Kompaktowa konstrukcja 
  • Łatwa instalacja i konserwacja
  • Zoptymalizowane rozwiązania zgodnie z wymaganiami zakładu

Krótkie dane dotyczące wydajności

  Bank połączony wewnętrznie Zewnętrzny bank połączony Bezużyteczny bank
Zasilanie 0,1–600 Mvar 0,1–600 Mvar 0,1–600 Mvar
Voltage 1 - 765 kV 1–35 kV 35–765 kV
Lokalizacja Na zewnątrz/wewnątrz

 

W celu uzyskania innych danych należy skonsultować się z najbliższym agentem Hitachi Energy. Wersje lokalne mogą mieć różne specyfikacje

productImage.imageAlt

Dowiedz się więcej