Wybierz swój region i język

Menu

Kondensatory suche DC-link (DC)

Kondensator typu suchego DC do zastosowań związanych z przetwornicą źródła napięcia

Kondensator suchy DryDCap firmy Hitachi Energy to suchy kondensator DC do nowoczesnych topologii przetwornic. Suchość nie wiąże się z ryzykiem wycieku i minimalny wpływ na środowisko podczas całego cyklu życia produktu. Jego wysoka gęstość energii pozwala na kompaktowe konstrukcje i nadaje się do użytku w instalacjach wewnętrznych i na otwartym powietrzu.  

Zastosowania

  • Przetworniki HVDC-Light lub równoważne 
  •   Przetworniki SVC-Light lub równoważne 
  • Złącze DC do zastosowań związanych z przetwornikami, np. do napędów silnikowych, trakcji itp.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Brak ryzyka wycieku z powodu  suchej konstrukcji 
  • Wysoka gęstość energii pozwala na kompaktowe konstrukcje
  • Niska indukcyjność prowadzi do lepszej ochrony półprzewodników
  • Segmentowana elektroda zapewnia bezpieczny koniec okresu eksploatacji
DC dry-type capacitors DryDCap

Krótkie dane dotyczące wydajności

DryDCap  
Waga 130 kg
Materiał obudowy Aluminium
Położenie montażowe Poziomo lub pionowo
Odległość upływu 160 mm
Miganie na odległość (zacisk do obudowy)
Połączenie kabla prostopadłego
Połączenie kabla osiowego

59 mm
40 mm
Napięcie (V) 2600
Pojemność (mF) 4–9,6

Powiązana oferta