Wybierz swój region i język

Menu

Kondensatory niskonapięciowe QCap

Kondensatory niskonapięciowe do korekcji współczynnika mocy i poprawy jakości zasilania

Kondensatory niskonapięciowe Hitachi Energy QCap stanowią źródło mocy biernej i zapewniają znaczną poprawę jakości zasilania oraz obniżenie kosztów energii poprzez:

  • Zmniejszenie lub wyeliminowanie kosztownych kar za niski współczynnik mocy 
  • Zmniejszenie strat mocy w kablach i transformatorach
  • Zmniejszenie rozmiaru instalacji
  • Zwiększenie zdolności przesyłu mocy w kablach
  • Zwiększenie dostępnej pojemności transformatora
  • Poprawa stabilizacji napięcia w długich przewodach

Zastosowania

Kondensatory QCap są używane w instalacjach przemysłowych i komercyjnych do kompensacji mocy biernej.
 

Dlaczego Hitachi Energy?

Kondensator niskonapięciowy QCap firmy Hitachi Energy ma następujące funkcje:

  • Konstrukcja typu suchego
  • Bezpieczna konstrukcja uszczelnienia
  • Wyjątkowy system odłączania nadciśnieniowego
  • Długa żywotność
  • Standaryzowany zakres kondensatorów w formie cylindrycznej
  • Łatwy montaż w banku kondensatorów
  • Elastyczność: możliwość montażu w pozycji poziomej lub pionowej
  • Własna metalizowana folia Hitachi Energy zapewniająca doskonałe właściwości dielektryczne
  • Zoptymalizowane rozpraszanie ciepła
  • Konstrukcja z niskimi stratami
  • Zgodność z międzynarodowymi normami, oznaczenie CE, CSA i UL
productImage.imageAlt

Krótkie dane dotyczące wydajności

QCap  
 Zakres napięcia Od 220 do 690 V 
Częstotliwość 50 i 60 Hz
Połączenie Trójfazowe
Moc wyjściowa netto Od 2,5 do 30 kvar
Tolerancja na pojemność 2,5–12,5 kvar: -5%/+10%
15–30 kvar: 0%/+10%
Straty <0,2 W/kvar (tylko dielektryk)
<0,5 W/kvar (z rezystorem rozładowczym)
Rezystor wylotowy Dołączone. Rozładowanie z Un do 50V w 1 minutę
Maksymalny dopuszczalny prąd 1,3 x In do pracy ciągłej
Tolerancja napięcia  1,1 x Un przez maksymalnie 8 godzin co 24 godziny (zgodnie z normą IEC 60831)
Materiał obudowy Aluminiowe nadające się do recyklingu
Kolor Surowe aluminium
Mocowanie 1 kołek (M12). Zalecany moment obrotowy: 10Nm
Wymiary (DxH) 90 x 417 mm
Waga 3 kg
Zaciski Śruby klatki. Zalecany moment obrotowy: 2Nm
Minimalna odległość powyżej urządzenia 20 mm
Maksymalna odległość między kondensatorami 30 mm
Ziemia Przyłącze uziemienia na mocowaniu obudowy
Realizacja Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Zakres temperatur -25°C/+55°C (klasa D zgodnie z normą IEC60831)
Wysokość n.p.m. Do 2000 m bez obniżania wartości znamionowych
Stopień ochrony IP20
Standardy  IEC 60831-1 (2014), IEC 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 No 190