Wybierz swój region i język

Menu

Sterowniki współczynnika mocy RVC

Kluczowy element do dokładnego i wydajnego sterowania i monitorowania zbiorników kondensatorów

Kontroler PF jest jednym z najważniejszych elementów sprzętu do korekcji PF. W związku z tym odgrywa on kluczową rolę w sterowaniu i monitorowaniu cos φ (współczynnik mocy) i jakości zasilania systemu.

Hitachi Energy oferuje najpotężniejszą, kompletną i przyjazną dla użytkownika gamę kontrolerów PF. Dzięki uaktualnieniu interfejsu użytkownika za pomocą ikon graficznych możliwe jest oddanie sterownika RVC do eksploatacji bez użycia instrukcji. Węższa obudowa wymaga mniej miejsca w panelu bankowym kondensatora. Model Hitachi Energy RVC zachowuje wszystkie powszechnie przyjęte funkcje i nadal dostarcza na rynek łatwy w instalacji, łatwy w obsłudze i inteligentniejszy kontroler współczynnika mocy.
 

Zastosowania

Standardowa gama sterowników RVC może być wykorzystywana do sterowania cos φ w sieciach przemysłowych i komercyjnych. Przykłady zastosowań obejmują kontrolę współczynnika mocy w budynkach, przemyśle wydobywczym stali, przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym, cementowym, tworzyw sztucznych, drukarskim i spożywczym.
 

Dlaczego Hitachi Energy?

Sterownik współczynnika mocy RVC jest wyposażony w:

  • Bezpośrednie połączenie dla wszystkich napięć sieciowych od 100V do 440V Możliwość podłączenia do wyższych napięć sieciowych przez transformator napięciowy.
  • Pomiar i wyświetlanie kluczowych parametrów (napięcie, prąd, współczynnik mocy, THDV i THDI)
  • W pełni programowalna sekwencja przełączania
  • Łatwe przekazanie do eksploatacji
  • Zakończ automatyczną konfigurację
  • Łatwa obsługa dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi
  • Wysoce wydajna strategia przełączania łącząca zintegrowane, bezpośrednie, liniowe i kołowe przełączanie
  • Odpowiedni do gorących środowisk
  • Nie ma wpływu na harmoniczne
  • Kontakt alarmowy

Krótkie dane dotyczące wydajności

RVC  
System pomiarowy Układ mikroprocesorowy do zrównoważonych sieci trójfazowych lub jednofazowych
Napięcie robocze 100V do 440V
Zakres częstotliwości 50 lub 60 Hz
Bieżące wejście 1A lub 5A (RMS)
Impedancja wejścia prądu <0,1 oma (zalecana klasa CT 1,0, 10 VA min)
Zużycie maks. 8 VA
Wartość znamionowa styku wyjściowego Maks. prąd ciągły: 1,5 A
Maks. prąd szczytowy: 5A
Maksymalne napięcie: 440 V AC
Zacisk A jest przeznaczony do prądu ciągłego 16A
Kontakt alarmowy Normalnie otwarty styk
Maks. prąd ciągły: 5A
Znamionowe/maksymalne napięcie przerwania: 250Vac/ 440 V AC
Ustawienie prądu rozruchowego (C/k) 0,01 do 3A
Automatyczny pomiar C/k
Liczba wyjść Od 3 do 12 wyjść
Ustawienie współczynnika mocy Od 0,7 indukcyjnego do 0,7 pojemnościowego
Sekwencje przełączania Zdefiniowane przez użytkownika
Zwolnienie przerwy w zasilaniu Szybkie automatyczne odłączenie w czasie krótszym niż 20 ms (50 Hz) w przypadku przerwy w zasilaniu lub spadku napięcia
Czas opóźnienia resetowania po przerwie w zasilaniu 40 s
Temperatura pracy Od -10°C do 60°C
Temperatura przechowywania -30°C do 85°C
Wymiary (HxWxD) i waga 144x144x43 - 0,4 kg (rozpakowany)
Zabezpieczenie płyty przedniej IP43

Powiązana oferta