Wybierz swój region i język

Menu

Sterownik współczynnika mocy RVT

Inteligentny kontroler współczynnika mocy do automatycznych baterii kondensatorów

Sterownik współczynnika mocy jest jednym z najważniejszych elementów sprzętu do korekcji współczynnika mocy. W związku z tym odgrywa on kluczową rolę w sterowaniu i monitorowaniu współczynnika mocy i jakości zasilania systemu.

Ekran dotykowy RVT umożliwia sterowanie współczynnikiem mocy, pomiary, monitorowanie i komunikację w przyjazny dla użytkownika sposób.
 

Zastosowania

Sterowniki RVT mogą być używane do sterowania współczynnikiem mocy w sieciach przemysłowych i komercyjnych. Przykłady zastosowań obejmują kontrolę współczynnika mocy w budynkach, przemyśle wydobywczym stali, przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym, cementowym, tworzyw sztucznych, drukarskim i spożywczym.
 

Dlaczego Hitachi Energy?

Sterownik współczynnika mocy RVT jest wyposażony w:

  • Możliwość stosowania w sieciach niskiego i średniego napięcia
  • Wykonanie pomiarów trójfazowych mocy i harmonicznych
  • Programowalny próg ostrzeżenia/zabezpieczenia
  • Łatwe przekazanie do eksploatacji
  • Intuicyjna nawigacja po menu
  • Nawigacja i programowanie z ustawieniami
  • Ekran dotykowy
  • Do 8 połączeń sond temperatury
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Blokada sprzętu i oprogramowania
  • Komunikacja: Ethernet, USB, Modbus i Modbus TCP
  • W pełni automatyczna konfiguracja
  • Obsługa wielu języków

Krótkie dane dotyczące wydajności

RVT  
System pomiarowy Układ mikroprocesorowy do zrównoważonych sieci trójfazowych/jednofazowych oraz sieci niesymetrycznych. Dostępna jest indywidualna kontrola współczynnika mocy fazowej
Napięcie zasilania Od 100Vac do 460 V AC
Typ połączenia do obwodu pomiarowego i zasilacza Faza fazowa lub faza neutralna dla zrównoważonej i niezrównoważonej sieci
Pomiar napięcia Do 690Vac lub więcej z przekładnikiem napięciowym
Zakres częstotliwości 45 lub 65 Hz (automatyczna regulacja częstotliwości sieci)
Liczba wyjść

Model podstawowy RVT6/RVT12: programowalne do 6 lub 12 wyjść

Model trójfazowy RVT12-3P: programowalny do 12 wyjść

Ustawienie współczynnika mocy Od 0,7 indukcyjnego do 0,7 pojemnościowego.
Sekwencje przełączania

1:1:1:1:1:....:1 - 1:2:2:2:.....:2 - 1:2:4:4:4:....:4

1:2:4:8:8: ....:8 - 1:1:2:2:2:....:2 - 1:1:2:4:4:....:4

1:1:2:4:8:....8 - 1:2:3:3:3:... .:3 - 1:2:3:6:6:....:6

1:1:2:3:3......:3 - 1:1:2:3:6.....:6

oraz wszelkie inne sekwencje programowalne przez klienta

Złącze wejściowe sondy temperatury Tylko 2 styki korzystające z protokołu 1-przewodowego — tryb zasilania pasożytniczego (nie wymaga zewnętrznego zasilania) — połączenie z większą liczbą węzłów w sieci łańcuchowej — 8 sond temperatury — maksymalnie 8 metrów między RVT a sondą temperatury lub między sondami — maksymalna długość 64 m
Automatyczne dostosowanie do połączenia i rotacji faz sieci  
Automatyczne dostosowanie do zacisków CT  
Działanie korekcji współczynnika mocy jest niewrażliwe na obecność harmonicznych  
Praca z obciążeniami pasywnymi i regeneracyjnymi (zabieg czterokwadrantowy)  
Wymiary (HxWxD) i waga 146x211x67 mm - 0,65 kg (rozpakowany)
Zabezpieczenie płyty przedniej IP43 (IP54 na żądanie)

Powiązana oferta