Wybierz swój region i język

Menu

Baterie kondensatorów niskonapięciowych APCQ

Baterie kondensatorów z przełącznikiem stycznikowym do kompensacji współczynnika mocy

Baterie kondensatorów serii APCQ firmy Hitachi Energy stanowią idealne rozwiązanie do korekcji współczynnika mocy dla sieci przemysłowych i komercyjnych. Korzyści:

  • Rozwiązywanie opłat kar za media z powodu niskiego cos φ 
  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Zwolnienie dodatkowej pojemności lub zwiększenie obciążenia systemu bez dodatkowego sprzętu
  • Wydłużenie czasu eksploatacji infrastruktury

Zastosowania

Niskonapięciowy, przełączany stycznikowo bank kondensatorów APCQ może być używany w budynkach sieci przemysłowych i komercyjnych. Segmenty branżowe, w których produkt może być używany, obejmują:

  • Górnictwo 
  • Stal
  • Substancja chemiczna
  • Miąższ i papier
  • Cement
  • Tworzywa sztuczne
  • Drukowanie
  • Przemysł spożywczy

Dlaczego Hitachi Energy?

Baterie kondensatorów niskonapięciowych APCQ obejmują:

  • Wyjątkowa niezawodność i bezpieczeństwo
  • Wydajny i kompaktowy
  • Konstrukcja modułowa
  • Łatwa instalacja i obsługa ze sterownikiem RVC lub RVT 
  • Dostępne modele reaktorów detuningowych (APCQ-R)
  • Dwa wykonania: montowane na ścianie (APCQ-L) i wolnostojące boksy montowane na podłodze (APCQ-M/R)
  • Technologia kondensatorów Hitachi Energy wykorzystująca konstrukcję typu suchego
  • Gotowy do podłączenia (nie ma potrzeby stosowania transformatora pomocniczego)

Krótkie dane dotyczące wydajności

  APCQ-L APCQ-M APCQ-R
Zakres napięcia 400V przy 50 Hz (inne napięcia, skonsultuj się z nami)
Zakres mocy Od 37,5 do 100 kvarów Od 125 do 400 kvarów w jednej obudowie  Od 100 do 300 kvarów w jednej obudowie
Temperatura otoczenia podczas pracy -5°C/+40°C zgodnie z normą EN61921
Instalacja Montowane na ścianie, dolne wejście kablowe Wolna podłoga, dolne wejście kablowe (opcjonalnie górne wejście)
Połączenie  Trójfazowa, wyważona sieć
Stopień ochrony IP23 (zamknięte drzwi) – opcjonalnie IP54
Realizacja Wewnątrz
Wentylacja Wymuszone chłodzenie powietrzem
Kondensatory Typ QCap
Dławiki  -  - Żywica typu suchego osadzona zgodnie z normami IEC289, IEC 76. Maksymalne zanieczyszczenie harmoniczne: 8% THDV z określonym widmem

Wiadomości