Wybierz swój region i język

Menu

Wyłącznik generatorowy VD4G do 63 kA

Zoptymalizowane kosztowo rozwiązania dla generatorów o mocy do 90 MW

VD4G to wyłącznik generatorowy (GCB) z próżniową technologią przerywania dla prądów zwarciowych do 63 kA, 15 kV i prądów znamionowych do 3150 A z chłodzeniem naturalnym (4000 A z chłodzeniem wymuszonym), odpowiedni do generatorów do 90 MW.

VD4G, bazujący na sprawdzonej i wysoce niezawodnej platformie VD4, z ponad  milionem instalacji od 1986 r., jest testowany pod kątem spełniania najbardziej rygorystycznych wymagań IEEE i IEC dla zastosowań w generatorach zgodnie z IEEE C37.013 i nową wersją IEC/IEEE 62271-37-013, jedynymi normami dla wyłączników generatorowych na całym świecie.

VD4G jest w stanie przerywać prądy z opóźnionymi przejściami przez zero, które mogą wystąpić w przypadku awarii zasilanych z generatora lub awarii podczas synchronizacji z siecią wysokiego napięcia. Technologia przerywania pozwala wytrzymać wysokie, przejściowe napięcia powrotne (TRV) w celu ochrony krytycznych urządzeń. Charakteryzuje się doskonałą wydajnością pod względem maksymalnej liczby operacji przełączania i jest bezobsługowy. Dzięki kompaktowym wymiarom, VD4G nadaje się do instalacji w standardowych rozdzielnicach średniego napięcia jako najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
 

Zastosowania

  • Wyłącznik generatorowy dla elektrowni o mocy do 90 MW
  • Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł
  • Sieci z generatorami zasilania awaryjnego
  • Przemysł przetwórczy z własną generacją energii

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Jedyny producent, który dostarcza wyłączniki generatorowe dla elektrowni o mocy do 2000 MW
  • W pełni przetestowane zgodnie z normą IEC/IEEE 62271-37-013, globalną normą dla wyłączników generatorowych
  • Najdłuższe doświadczenie w projektowaniu i produkcji wyłączników do zastosowań przemysłowych i energetycznych
  • Pełne wsparcie ze strony Hitachi Energy w zakresie analizy przydatności i właściwego doboru wyłączników generatorowych
  • Bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie
Product image for: Wyłącznik generatorowy VD4G do 63 kA

Skrócone dane dotyczące wydajności

Typ VD4G-50 VD4G-63
Maksymalne napięcie znamionowe [kV] 15 15
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 / 60 50 / 60
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] do 38 do 38
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] do 95 do 95
Prąd znamionowy [A] 3150 / 4000 (*) 3150 / 4000 (*)
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] 50 63

(*) na zamówienie 

Dowiedz się więcej