Zaawansowane usługi
Zaawansowane usługi umożliwiają inżynierom utrzymania ruchu dostęp do kompleksowych informacji, które mogą pomóc im w codziennym procesie podejmowania decyzji i mogą być wykorzystane do zdefiniowania proaktywnej strategii konserwacji, która może prowadzić do dużych oszczędności. Nasza organizacja usługowa, zatrudniająca ponad 1000 ekspertów serwisowych zlokalizowanych na całym świecie w 26 centrach, jest dobrze przygotowana do szybkiego reagowania na wszelkie zaawansowane potrzeby serwisowe.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Usługi optymalizacji procesów i zasobów wysokiego napięcia wykorzystują sprawdzoną metodologię ciągłego doskonalenia, specjalne narzędzia, wiedzę na temat systemów i procesów w Twojej działalności w celu zidentyfikowania możliwości poprawy.
- Usługi optymalizacji są świadczone przez ekspertów serwisowych wysokiego napięcia, którzy mają duże doświadczenie techniczne i dostarczają rzeczywiste rozwiązania, które można łatwo wdrożyć.
- Usługa wysokiego napięcia zapewnia kompletne rozwiązanie do monitorowania: urządzenie, oprogramowanie, instalacja, uruchomienie, modernizacja, rozwój niestandardowy, szkolenia, inżynieria i wiele innych.