Wybierz swój region i język

Menu

Instalacja i uruchomienie

Prawidłowy montaż i uruchomienie zapewni wysoki stopień niezawodności operacyjnej. Aby uzyskać bezproblemowe uruchomienie, wymagane jest przestrzeganie procedur instalacji i uruchomienia usługi wysokiego napięcia.

Jednostki instalacyjne i rozruchowe Hitachi Energy koncentrują się w szczególności na instalacji i uruchomieniu dostarczonych produktów, w tym powiązanych urządzeń sterujących.

Wszyscy pracownicy i inżynierowie Hitachi Energy korzystają z bogatego doświadczenia praktycznego zdobytego podczas wielu zadań związanych z instalacją i uruchamianiem, zarówno w obiektach krajowych, jak i za granicą. Zdecydowana większość tej wyspecjalizowanej kadry może spojrzeć wstecz na kilkanaście lat doświadczenia zawodowego, czasem zdobytego w ekstremalnie trudnych warunkach.

Nasza wiedza obejmuje wszystkie zagadnienia związane z instalacją i uruchomieniem produktów wysokiego napięcia do 800 kV, wykorzystując nasze najnowocześniejsze urządzenia testowe i diagnostyczne, aby zapewnić doskonałe wyniki usług.

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Jako zakład produkcyjny mamy ogromne doświadczenie w instalowaniu i uruchamianiu różnych typów i rozmiarów rozdzielnic na całym świecie
  • Jedna z największych i dobrze wyszkolonych załóg serwisowych w terenie w branży ,wszystkie prace (wykonane przez inżynierów serwisu Hitachi Energy) i części OEM są objęte gwarancją
  • Usługi obejmują zarówno pomoc techniczną, jak i pełną realizację.
  • W pełni wspierane zasobami globalnej firmy
Installation and commissioning Services