Zasilacz trakcyjny DC
Hitachi Energy oferuje kompleksową gamę podstacji trakcyjnych prądu stałego do wszystkich zastosowań, w tym do systemów transportu miejskiego, kolei podmiejskich i kolei głównych.Standardowe napięcia trakcyjne to 750 V DC, 1500 V DC i 3000 V DC.
Napięcie trójfazowe z lokalnego zakładu energetycznego jest obniżane i korygowane w podstacjach trakcyjnych, aby zapewnić wymagane napięcie prądu stałego.
Oferta Hitachi Energy obejmuje pełny zakres, począwszy od zoptymalizowanego połączenia z siecią aż po szynę przewodzącą lub linię napowietrzną:
- Projekt elektryczny, mechaniczny i cywilny podstacji
- Aparatura rozdzielcza średniego napięcia
- Transformatory prostownicze
- Prostowniki
- Rozdzielnica DC
- Automatyczny system uziemienia i urządzenia ograniczające niskie napięcie
- Systemy automatyki podstacji(ochrona , sterowanie lokalne i zdalne)
- Zasilanie dodatkowe
- Umowy serwisowe i serwisowe
Szczególny nacisk kładzie się na optymalizację śladu węglowego podstacji. Hitachi Energy spełnia ten wymóg dzięki prefabrykowanym budynkom ze stali (kontenerowym) lub betonowym budynkom, co pozwala na kompaktową konstrukcję i wysoki stopień integracji. Te prefabrykowane i przenośne podstacje zawierają wszystkie główne wyposażenie, elementy pomocnicze stacji i system sterowania stacjami.