Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory pomocnicze dla taboru

Transformatory pomocnicze typu suchego są produkowane przy użyciu technologii impregnacji próżniowej (VPI). Mogą być wyposażone w dedykowany system chłodzenia oparty na warunkach środowiskowych pociągu.  Ich głównym zakresem jest dostarczanie ładunków dodatkowych i obwodów elektronicznych. Inne funkcje są dostosowywane i projektowane zgodnie z określonym systemem trakcji.

 

Najważniejsze cechy

  • Obciążenia akcesoriów zasilających i obwody elektroniczne
  • Możliwość dostosowania i zaprojektowania zgodnie z określonym systemem trakcji

 

Zastosowania

  • Transformatory wyjściowe falownika
  • Transformatory punktu neutralnego
  • Przetworniki ładowarki akumulatorów
  • Transformatory zostaną zintegrowane z transformatorami trakcyjnymi

Precyzja i jakość

Jakość jest priorytetem Hitachi Energy. Firma Hitachi Energy oferuje wiodącą pozycję w dziedzinie technologii popartą udokumentowanym doświadczeniem w zakresie rozwiązywania różnorodnych wyzwań i ulepszania standardów. Nasze portfolio produktów jest wynikiem badań, produkcji i serwisowania transformatorów, co czyni nas wyjątkowymi w branży. Transformatory pomocnicze firmy Hitachi Energy dla kolei są w pełni przetestowane pod kątem precyzji i działania przed wysyłką.

Szybkie wyceny i dostawy

Oferujemy standardowe ceny i szybkie terminy dostaw produktów wymienionych w naszym portfolio kolejowym. W razie potrzeby nasi inżynierowie mogą również dostarczyć dostosowane rozwiązania dla Twojego zastosowania.

Hitachi Energy oferuje kompleksową gamę transformatorów pomocniczych i reaktorów do kolei, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów. Możemy połączyć wiele akcesoriów, aby producenci transformatorów mogli skupić się na dostarczaniu ich klientom na czas i bez problemów.

Transformatory pomocnicze do taboru

Usługi zapewniające dopasowanie transformatorów pomocniczych do taboru

See all

Zapoznaj się z naszą ofertą transformatorów do transportu kolejowego

Support team

Our team is available 24/7.