Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory wspomagające

Przekładniki wspomagające są używane w elektrycznych podajnikach trakcyjnych AC do zbierania prądu powrotnego z szyn i ziemi i wysyłania go do przewodu powrotnego.

W kolei prąd elektryczny jest pobierany z przewodnika trakcyjnego do lokomotywy, gdzie energia jest wykorzystywana przez silniki elektryczne i podawana do szyn podłączonych do uziemienia, które są częścią obwodu powrotnego. Jednak z szyn prąd powrotny może odbiegać od niezamierzonych lub szkodliwych miejsc, takich jak metalowe rurociągi, mosty, kable komunikacyjne itp. Prądy błądzące powodują zakłócenia w systemach komunikacyjnych i innych urządzeniach elektronicznych z powodu przejeżdżających pociągów. Transformatory wspomagające służą do eliminowania prądów błądzących i zakłóceń, wymuszając przepływ prądu powrotnego do przewodu powrotnego.

 

Najważniejsze funkcje

  • Napięcie: Zazwyczaj do 25 kV
  • Moc: Zazwyczaj od 100 do 800 kVA
  • Transformatory jednofazowe o współczynniku napięcia bardzo zbliżonym do 1:1

 

Zastosowania

  • Stosowany w kolejnictwie elektrycznym, w celu uniknięcia spadków napięcia wzdłuż układu trakcyjnego
  • Służy do eliminowania prądów błądzących i zakłóceń w systemach komunikacyjnych i urządzeniach elektronicznych, wymuszając przepływ prądu powrotnego do przewodu powrotnego przez ziemię
  • Często używane do ulepszania starych systemów przenośników pochyłych

Przekładniki wspomagające są używane w elektrycznych podajnikach trakcyjnych AC do zbierania prądu powrotnego z szyn i ziemi i wysyłania go do przewodu powrotnego.

W kolei prąd elektryczny jest pobierany z przewodnika trakcyjnego do lokomotywy, gdzie energia jest wykorzystywana przez silniki elektryczne i podawana do szyn podłączonych do uziemienia, które są częścią obwodu powrotnego. Jednak z szyn prąd powrotny może odbiegać od niezamierzonych lub szkodliwych miejsc, takich jak metalowe rurociągi, mosty, kable komunikacyjne itp. Prądy błądzące powodują zakłócenia w systemach komunikacyjnych i innych urządzeniach elektronicznych z powodu przejeżdżających pociągów. Transformatory wspomagające służą do eliminowania prądów błądzących i zakłóceń, wymuszając przepływ prądu powrotnego do przewodu powrotnego.

 

Najważniejsze funkcje

  • Napięcie: Zazwyczaj do 25 kV
  • Moc: Zazwyczaj od 100 do 800 kVA
  • Transformatory jednofazowe o współczynniku napięcia bardzo zbliżonym do 1:1

 

Zastosowania

  • Stosowany w kolejnictwie elektrycznym, w celu uniknięcia spadków napięcia wzdłuż układu trakcyjnego
  • Służy do eliminowania prądów błądzących i zakłóceń w systemach komunikacyjnych i urządzeniach elektronicznych, wymuszając przepływ prądu powrotnego do przewodu powrotnego przez ziemię
  • Często używane do ulepszania starych systemów przenośników pochyłych
Transformatory wspomagające

Transformatory wspomagające

Precyzja i jakość

Jakość jest priorytetem Hitachi Energy. Firma Hitachi Energy oferuje wiodącą pozycję w dziedzinie technologii popartą udokumentowanym doświadczeniem w rozwiązywaniu różnorodnych wyzwań i ulepszaniu standardów. Nasze portfolio produktów jest wynikiem badań, produkcji i serwisowania transformatorów, co czyni nas wyjątkowymi w branży. Transformatory rozruchowe Hitachi Energy są przed wysyłką w pełni przetestowane pod kątem precyzji i działania.

Szybkie wyceny i dostawy

Oferujemy standardowe ceny i szybkie terminy dostaw produktów wymienionych w  naszym portfolio kolejowym. W razie potrzeby nasi inżynierowie mogą również dostarczyć dostosowane rozwiązania dla Twojego zastosowania.

Hitachi Energy oferuje kompleksową gamę transformatorów dla kolei, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów. Możemy połączyć wiele akcesoriów, aby producenci transformatorów mogli skupić się na dostarczaniu ich klientom na czas i bez problemów.

Transformatory wspomagające

Usługi, dzięki którym transformatory rozruchowe będą zawsze sprawne

Transformers for railway

Zapoznaj się z naszą ofertą transformatorów do transportu kolejowego

Support team

Our team is available 24/7.