Wybierz swój region i język

Menu

Wielkie możliwości. Mała przestrzeń.

Technologia CompactCool™

Rozwój zrównoważonej przyszłości energetycznej jest napędzany przez innowacje. To innowacja napędza naszą transformację w kierunku czystej energii. Innowacja, która pozwala sprostać coraz bardziej złożonym wyzwaniom związanym z budowaniem zrównoważonego środowiska. W Hitachi Energy nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań – bo innowacja nigdy się u nas nie zatrzymuje.

Wierzymy, że nasza najnowsze rozwiązanie, technologia CompactCool™, otworzy nowe możliwości zastosowań transformatorów suchych. Dzieje się tak, ponieważ CompactCool™ to unikalne połączenie bezpieczeństwa, niskich kosztów eksploatacji i minimalnych wymagań serwisowych — a wszystko to przy nawet 50% mniejszym rozmiarze w porównaniu ze standardowymi transformatorami suchymi.

Obejrzyj film na LinkedIn

Połączenie zalet chłodzenia powietrznego i cieczowego

W zależności od zastosowanej technologii izolacji, transformatory dzielą się na dwie główne kategorie: suche oraz olejowe. W tym drugim przypadku płyn izolacyjny pełni również funkcję czynnika chłodzącego — rozprasza lub pochłania ciepło generowane przez uzwojenia. W transformatorach  typu suchego uzwojenia są chłodzone powietrzem. Podczas gdy transformatory wypełnione  cieczą  przynoszą korzyści pod względem wielkości i wagi, strat i wydajności, hałasu i zdolności przeciążenia stołu, transformatory suche są preferowane ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i środowiskowe, niższe koszty konserwacji i wytrzymałość na zwarcie.

A co, jeśli istniałaby możliwość połączenia zalet obu technologii w jednym transformatorze?

Firma Hitachi Energy wprowadza technologię CompactCool™ Hitachi Energy wprowadza technologię CompactCool™ dla transformatorów, która łączy zalety chłodzenia cieczowego i suchego w jednym, innowacyjnym rozwiązaniu. CompactCool™ zachowuje zalety transformatora suchego, jednocześnie zmniejszając rozmiar transformatora, jego wagę i straty bez obciążenia. umożliwia również innowacyjne i kontrolowane odprowadzanie strat.

To sprawia, że  technologia CompactCool™ jest idealna dla centrów przetwarzania danych i segmentów energii odnawialnej, gdzie takie czynniki, jak zoptymalizowany ślad, bezpieczeństwo i niskie koszty utrzymania są kluczowe dla zrównoważonej eksploatacji transformatorów.

Technologia CompactCool™ łączy suchą izolację stałą z bezpośrednim chłodzeniem cieczowym, zapewniając:

Do 50% mniejsze zużycie transformatorów
98% redukcji cieczy chłodzącej
90% strat wychwyconych podczas wydobycia
Zmniejszoną efektywność zużycia energii (PUE)

Jak to działa

Technologia CompactCool™ wykorzystuje zaawansowany mechanizm chłodzenia, w którym ciecz chłodząca krąży  wewnątrz uzwojeń, skutecznie odprowadzając straty cieplne, a następnie przekierowuje je do zewnętrznego wymiennika ciepła. Wytworzone ciepło (watty) jest następnie odprowadzane do otoczenia – do powietrza lub do zewnętrznego obiegu wodnego. Technologia CompactCool™ nie wymaga obudowy, chyba że zostanie ona wyraźnie określona w wymaganiach klienta. 

Zastosowania technologii CompactCool™

Kompaktowa konstrukcja i mniejsze wymagania przestrzenne to często wyzwanie w sektorach takich jak odnawialne źródła energii. Dla przykładu transformatory stosowane w energetyce wiatrowej muszą być instalowane na parterze wież wiatrowych, na pierwszym poziomie lub wewnątrz gondoli turbiny – w miejscach, gdzie dostępna przestrzeń montażowa jest często mocno ograniczona. To właśnie w takich warunkach technologia CompactCool™ robi różnicę – rozwiązując problem ograniczonej przestrzeni montażowej, a jednocześnie oferując łatwą logistykę, zoptymalizowany rozmiar oraz niższe koszty instalacji.

Dlaczego warto wybrać CompactCool™?

Artykuł: CompactCool™ – połączenie technologii suchego i ciekłego chłodzenia transformatora

Zmniejszenie powierzchni zabudowy nawet o 50% otwiera nowe możliwości dla energetyki wiatrowej i słonecznej, ułatwiając logistykę oraz obniżając wymagania przestrzenne i koszty instalacji. Dzięki wychwytywaniu aż 90% strat przy pełnym obciążeniu, technologia CompactCool™ zastosowana w centrach danych może znacząco poprawić wskaźniki efektywności energetycznej, zwiększając skuteczność wykorzystania energii (PUE).

Podsumowując technologia CompactCool™ firmy Hitachi Energy zapewnia transformatorom najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności poprzez:

  • Zoptymalizowane chłodzenie
  • Niskie straty bez obciążenia
  • Zminimalizowaną objętość płynu chłodzącego
  • Niskie koszty konserwacji i bezproblemową obsługę

Dzięki technologii CompactCool™ instalacja transformatorów w niewielkich obudowach lub wieżach wiatrowych przestaje być wyzwaniem. Dołącz do nas i współtwórz transformacyjną innowację, która w doskonały sposób łączy zalety transformatorów suchych i olejowych.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Transformatory rozdzielcze typu suchego

Hitachi Energy oferuje szeroką gamę suchych transformatorów dystrybucyjnych o napięciu pierwotnym do 72,5 kV. Nasze suche transformatory dystrybucyjne są produkowane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w branży i międzynarodowymi normami, w tym IEC, ANSI i ISO 9001.
LYS186599_2

Transformatory

Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Broszura na temat technologii CompactCool

Get to know more