Transformatory suche HiDry (> 40,5 kV)
Tradycyjnie transformatory suche stosowane są w sieciach dystrybucyjnych i aplikacjach przemysłowych, gdzie moc znamionowa i napięcie nie przekraczają odpowiednio 15 MVA i 36 kV.
Hitachi Energy oferuje teraz również transformatory suche dla klas napięcia 52 kV i 72,5 kV o mocy do 63 MVA. Dostępny jest również suchy przełącznik zaczepów pod obciążeniem. Transformatorom suchym średniego napięcia firmy Hitachi Energy towarzyszą wyjątkowe cechy, takie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i przyjazność dla środowiska — szczególnie w obszarach zurbanizowanych, gdzie umożliwiają bezpieczne i proste instalacje stacji wewnętrznych przy wyższych napięciach w gęsto zaludnionych lokalizacjach.
HiDry72 oferuje te same funkcjonalności co transformatory zanurzone w cieczy. Nadaje się zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji, w układzie połączeń gwiazda (Y) lub trójkąt (D), i może być stosowany wewnątrz budynków lub na zewnątrz – z odpowiednią obudową. Transformatory suche Hitachi Energy oferują najwyższy poziom odporności na zwarcia i wymagają minimalnej konserwacji.
Właściwości produktu
- Do 63 MVA
- Wysokie napięcie do 72,5 kV
- Niskie napięcie do 36 kV
- Częstotliwości: 50 Hz, 60 Hz
- Chłodzenie: AN / ANAF / AFWF
- Temperatura systemu izolacji: F i H
- Wyładowania niezupełne: <10 pC
- Stopień ochrony: od IP00 do IP55
- Instalacje wewnętrzne lub zewnętrzne
Dlaczego Hitachi Energy
- Bezpieczny dla ludzi i mienia
- HiDry72 – globalna jakość potwierdzona referencjami
- Zakres zasilania do 63 MVA i 72,5 kV poziom izolacji
- Unikalne rozwiązanie Hitachi Energy w zakresie transformatorów suchych o napięciu 72,5 kV
- Oszczędności w zakresie robót budowlanych, konserwacji, systemu ochrony przeciwpożarowej