Ochrona otaczających ekosystemów
Minimalizacja wpływu lokalnego
Wyeliminowanie wycieków oleju mineralnego i zwiększenie bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie.
Nasze doświadczenie z biodegradowalnymi płynami izolacyjnymi jest bezkonkurencyjne, z ponad 200 transformatorami mocy zainstalowanymi w 21 krajach na całym świecie, łącznie ponad 10 500 MVA dostarczonych i 950 lat w eksploatacji. Ponadto ponad 65 000 transformatorów rozdzielczych (koniec 2020 r.).
Transformatory zawierające te płyny, które są biodegradowalne i bezpieczniejsze, nie tylko chronią lokalne środowisko, ale także ludzi, jednocześnie zwiększając żywotność transformatora i zmniejszając ślad instalacji – zużywając mniej miejsca i zasobów.
Biodegradowalny
Wyższa temperatura zapłonu, minimalizująca zagrożenia pożarowe
Ograniczenie skutków eutrofizacji i toksyczności słodkowodnej
Dłuższa żywotność
Redukcja śladu i kosztów
Przetestowano do 420 kV/BIL 1425 kV