Transformatory rdzeniowe
Chociaż transformatory są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, składają się z dwóch głównych elementów: rdzenia, który jest wykonany z wysokoprzepuszczalności, zorientowanego na ziarno, krzemowej stali elektrycznej, warstwowego w kawałkach i uzwojeń, które są wykonane z miedzianych przewodników nawiniętych wokół rdzenia, zapewniając wejście i wyjście elektryczne. Istnieją dwie podstawowe konfiguracje rdzenia i uzwojeń - rdzeń i forma skorupy.
Cylindryczne uzwojenia nóg w wersji z rdzeniem pokrywają główną część nogi.
Product scope:
- Moc znamionowa: do 1500 MVA
- Napięcie pierwotne: do 1000 kV
- Napięcie wtórne określone przez napięcie generatora
- Dostępne przemienniki gwintowników obciążenia
- Jedno- lub trójfazowe
Dlaczego transformatory rdzeniowe Hitachi Energy
- Od 1995 r. mamy ponad 1400 jednostek dostarczonych
- Wydajność zwarciowa dwukrotnie większa niż w normie branżowej
- Udowodnione wyniki w spełnianiu wymagań klienta (proś o nasze statystyki dotyczące awarii piętra testowego)
- 12 fabryk, jedno globalne podejście – zapewnienie spójności, wydajności dostaw i technologii