Autotransformatory
Autotransformatory podstacji przenoszą przychodzące wysokie napięcie do następnego niższego poziomu napięcia. Na przykład, przychodzące wysokie napięcie 400 kV zostanie przeniesione do 220 kV.
Ogólnie rzecz biorąc, autotransformatory podstacji są wyposażone w przełączniki zaczepów ( OLTC) pod obciążeniem. Przychodzące linie przesyłowe są połączone z transformatorami przez tuleje i kable przez skrzynki kablowe i końcówki uszczelniające przewody.
Autotransformatory są zbudowane w formie rdzenia z automatycznie podłączonymi uzwojeniami, tj. wspólnym uzwojeniem głównym i oddzielnym uzwojeniem niskonapięciowym.
Product scope:
- Oceny do 1300 MVA (czasami wymagane są wyższe oceny)
- Napięcie pierwotne do 765 kV i wyższe
- Napięcie wtórne wynosi zazwyczaj ≤ 23230kV lub więcej, w zależności od konfiguracji sieci
- Zazwyczaj wymagane są przemienniki gwintowników
- Jedno- lub trójfazowe
Dlaczego podstawowe transformatory pośrednie Hitachi Energy
- Ponad 1400 jednostek dostarczonych od 1995 roku
- Wydajność zwarciowa dwukrotnie większa niż w normie branżowej
- Udowodnione wyniki w spełnianiu wymagań klienta dotyczących wydajności (proś o nasze statystyki dotyczące awarii podłogi testowej)
- 12 fabryk, jedno globalne podejście – zapewnienie spójności, wydajności dostaw i technologii
Dlaczego transformatory wiązane Hitachi Energy Shell
- Technologia projektowania eliminuje ryzyko wystąpienia hot spotu
- Wyjątkowa wydajność termiczna wynikająca z ukierunkowanego przepływu oleju, minimalizacji strat i kontroli gorącego punktu