Wybierz swój region i język

Menu

Induktory i dławiki typu suchego

 Induktory i dławiki typu suchego są wytwarzane w impregnacji próżniowej lub w technologii impregnacji próżniowej (VPI), w zależności od zastosowania. Są one wyposażone w rdzeń powietrzny lub żelazny rdzeń.

Zastosowania:

  • Komutacja
  • Blokowanie
  • Filtr AC/DC
  • Filtr harmonicznych
  • Filtr liniowy
  • Zabezpieczenie kondensatora
  • Ograniczenia prądu: tradycyjny i beztransformatorowy zasilacz UPS
  • Energia słoneczna i wiatrowa
  • Napędy
  • Falowniki
  • Korekcja współczynnika mocy
  • Wersje specjalne do zastosowań w taborze kolejowym

 

Product scope:

  • Szeroki zakres mocy znamionowej, od 1 kVAr do kilku MVAr 
  • Jedno- lub trójfazowe 
  • Do napięć do 36 kV 
  • Specjalna konstrukcja do zastosowań o wysokiej częstotliwości (do 25 kHz) 
  • Z różnymi rodzajami chłodzenia: AN (powietrze naturalne), AF (powietrze wymuszone) lub WF (woda wymuszona) 
  • Z każdym rodzajem obudowy

Dlaczego Hitachi Energy

  • Szacunek dla ludzi i mienia
  • Idealny do złożonych wymagań technicznych
  • Potężna inżynieria i projekt  Hitachi Energy