Reaktory chłodzone wodą
Reaktory chłodzone wodą są rozwiązaniem technicznym szczególnie odpowiednim do zastosowań związanych z wysokimi prądami lub w przypadku ograniczonej przestrzeni. Przewód może być chłodzony wewnętrznie za pomocą ciekłego czynnika chłodniczego (chłodzenie bezpośrednie) lub po prostu przechodzić przez płyty chłodzące w kontakcie z przewodnikiem (chłodzenie pośrednie), gdzie ciecz jest cyrkulowana (chłodzenie pośrednie).
Ten typ systemu chłodzenia pozwala na odprowadzanie ciepła z punktów instalacji i ma tę zaletę, że zapewnia kompaktowe rozwiązania w zabezpieczonych obudowach, pomimo wysokiego stężenia energii. Hitachi Energy może wytwarzać transformatory i induktory chłodzone wodą o 50kA do 50 kA.
Product scope
- Szeroki zakres mocy znamionowej, od 1 kVAr do kilku MVAr
- Jedno- lub trójfazowe
- Do napięć do 36 kV
- Specjalna konstrukcja do zastosowań o wysokiej częstotliwości (do 25 kHz)
- Do każdego rodzaju obudowy
Dlaczego Hitachi Energy
- Szacunek dla ludzi i mienia
- Elastyczność dostosowana do wymagań klienta
- Wszechstronne opcje wykorzystania
- Potężna inżynieria i projekt Hitachi Energy
- Niska emisja ciepła
- Wysoka wydajność i kompaktowa konstrukcja
- Różne typy konstrukcji mają różne technologie chłodzenia