Wybierz swój region i język

Menu

Transformatory pieca łukowego DC

Transformatory do pieców łukowych DC są wykorzystywane głównie do produkcji stali. Transformatory do pracy w piecu  DC zwykle są dostarczane w pakiecie transformatora i prostownika. Pełne opakowanie może być wyprodukowane i dostarczone przez firmę Hitachi Energy.

Od prawie 130 lat firma  Hitachi Energy jest kluczowym graczem w świecie pieców DC i dostarcza wielu klientom kompletne pakiety pieców. Chociaż transformatory do pieców łukowych DC są często używane do topienia złomu, możliwość kontrolowania procesu oferuje korzyści klientom ze słabymi źródłami zasilania i pracującym w szerszym przemyśle metalurgicznym. Produkcja żelazostopów jest również ważnym zastosowaniem; głównymi stopami są żelazokrzem, metal krzemowy i ferromangan. Inne znaczące stopy to żelazonikel i żelazochrom. Transformatory stosowane w przemyśle stalowym i metalurgicznym charakteryzują się ekstremalnym cyklem obciążenia i wysokim prądem wtórnym (prądem elektrodowym do 160 kA); pozwalają na szeroki zakres napięcia wtórnego uzyskany za pomocą przełącznika kranu współpracującego z prostownikami typu tyrystorowego i dużymi dławikami wygładzającymi.

 

Product scope

  • Do zastosowań powyżej 1200 V (>100 kA)
  • Zainstalowana podstawa o wartości ponad 4000 MVA

Dlaczego Hitachi Energy

  • Cała wiedza pod jednym dachem
  • Udowodniona historia ponad 600 jednostek wyprodukowanych w ciągu ostatnich 20 lat
  • Pierwszy transformator pieca łukowego DC został zaprojektowany w 1885 roku

 

Product image for: Transformatory pieca łukowego DC
power plant engineer for substation

Skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą