Wybierz swój region i język

Menu

Ekosystem TXpert™: Wydajność przekształcania

Przejście na zrównoważoną gospodarkę energetyczną wymaga większej odporności, elastyczności i wydajności sieci elektroenergetycznych – wiąże się to ze zwiększoną złożonością, niepewnością i potrzebą wdrożenia cyfryzacji.

TXpert™ pozwala zrobić proste kroki na drodze do cyfryzacji transformatorów, przejęcia kontroli nad złożonością i osiągnięcia skoków wydajności.

Zbudowany w oparciu o naszą wiodącą wiedzę i doświadczenie branżowe, ekosystem TXpert™ bazuje na otwartym, skalowalnym, bezpiecznym i niezależnym od dostawcy podejściu. Jest to pełne portfolio produktów, usług i rozwiązań do cyfryzacji transformatorów.

TXpert™ daje wiedzę o stanie tysiąca transformatorów – dostarczając praktycznych informacji opartych na danych, które mają realny wpływ na redukcję kosztów, optymalizację operacji, wydłużenie żywotności i poprawę wydajności środowiskowej.

Rozpocznijmy cyfrową podróży, aby zobaczyć, jak obietnica cyfryzacji staje się rzeczywistością.

Dostarcza informacje oparte na danych w celu:

Redukcji kosztów i ryzyka
  • Monitorowanie online w połączeniu z wcześniejszym ostrzeganiem o potencjalnych zagrożeniach pomaga uniknąć katastrofalnych awarii i nieplanowanych przestojów
  • Praktyczne informacje dostarczane przez TXpert™ umożliwiają inteligentniejsze zarządzanie zasobami, co może przynieść:
    • 50% niższe ryzyko poważnych awarii*
    • 60% redukcji strat przychodów z powodu nieprzewidzianych problemów lub awarii*
    • 75% niższe koszty naprawy dzięki wczesnemu wykrywaniu*

*Źródło: Broszura techniczna CIGRE 248

TXpert™: Pionierska sieć cyfrowa w całym łańcuchu wartości

TXpert Ecosystem Launch

Topologia sieci dystrybucyjnej rozwija się i staje się coraz bardziej złożona. Informacje o węzłach w czasie rzeczywistym mają coraz większe znaczenie dla wydajnej pracy. Cyfrowe transformatory rozdzielcze z obsługą technologii TXpert™ idealnie nadają się do tego w sieciach dystrybucyjnych – umożliwiając integrację odnawialnych źródeł energii, przemysłu i aplikacji infrastrukturalnych.

Znajdujące się w sercu cyfrowej podstacji lub jako samodzielna jednostka, transformatory mocy z obsługą technologii TXpert™ zapewniają korzyści, takie jak wnikliwe dane operacyjne umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji biznesowych, optymalizację operacji, ograniczenie przestojów i ułatwienie konserwacji opartej na stanie.

Skalowalne systemy zarządzania aktywami są odpowiednie dla pojedynczych transformatorów, podstacji lub całej floty.

Globalna wiedza specjalistyczna dostępna lokalnie, zapewniająca zdalne i zaawansowane usługi, oceny trwałości, inspekcje zrobotyzowane i umowy serwisowe dotyczące utrzymania transformatorów. Pomaganie klientom w lepszej obsłudze i konserwacji transformatorów.

TXpert™ to otwarty ekosystem zdolny do integracji wielu zestawów danych z czujników różnych producentów i upraszczający cyfryzację transformatorów zgodnie ze standardami komunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Ma zastosowanie do wszystkich transformatorów w całym łańcuchu wartości energii – wytwarzanie, transmisja, dystrybucja, przemysł i infrastruktura

Ekosystem TXpert™

Ekosystem TXpert™

Ekosystem TXpert™ obejmuje nowe i istniejące transformatory – suche lub olejowe – zarówno dystrybucyjne, jak i większe transformatory mocy:

  • Czujniki cyfrowe TXpert™-Ready: takie jak CoreSense, CoreSense M10 itp.
    Oprócz naszej własnej linii czujników, nasz otwarty ekosystem obsługuje również czujniki innych firm.

  • System monitorowania TXpert™Hub: zasilany przez CoreTec
     TXpert™ Hub pełni funkcję „mózgu”, który łączy wszystkie dane z czujników.

  • Zarządzanie wydajnością zasobów: w chmurze, na krawędzi lub w siedzibie
    Oprogramowanie, które wykorzystuje dane i zapewnia użyteczne informacje.

  • Usługi TXpert™: takie jak TXpert OnDemand, konserwacja transformatorów itp.
    Dostarczanie dalszych ekspertyz i pomoc w podejmowaniu decyzji.

 

> Przeczytaj komunikat prasowy

Więcej informacji znajduje się na naszej globalnej stronie internetowej

Powiązane oferty

LYS186599_2

Transformatory

Izolacja i komponenty transformatorów

Beautiful Confident Female Project Manager works on Laptop Standing in Telecommunications System Control Room. In Background Big Screen Showing Infographics of Infrastructure, Charts, System Analysis

Cyfryzacja