Wybierz swój region i język

Menu

Suszenie na miejscu przy niskiej częstotliwości (LFH)

Praktycznie całą wilgoć w transformatorze można znaleźć w materiale izolacyjnym. Znaczenie zawartości wody jest najważniejsze: próbki laboratoryjne sugerują, że wilgotność 3-4 procent może zwiększyć współczynnik degradacji papieru o 10 lub więcej w porównaniu z suchym papierem.

Podkreśla to znaczenie oceny zarówno wilgotności, jak i temperatury systemu izolacyjnego. Temperatura i próżnia są głównymi czynnikami prędkości suszenia i jakości suszenia.

W celu zoptymalizowania suszenia transformator powinien być ogrzewany w tym samym czasie, w którym stosowane jest podciśnienie (tak jak to ma miejsce podczas procesu fazy parowej). Dzięki połączeniu techniki ogrzewania o niskiej częstotliwości (LFH) i gorącego strumienia oleju lub cyrkulacji gorącego oleju można to również osiągnąć na miejscu.

Napięcie o niskiej częstotliwości jest konieczne w celu zmniejszenia przyłożonego napięcia na transformatorze, gdy jest on pod próżnią. Powodem jest to, że napięcie przebicia systemu izolacyjnego jest znacznie niższe pod próżnią niż pod ciśnieniem atmosferycznym. Jest to również znane jako prawo Paschen.

Aby zapobiec gorącym punktom podczas suszenia (ze względu na zmniejszone chłodzenie), prąd zastosowany do transformatorów mocy grzewczej nie powinien przekraczać 50% prądu znamionowego. W związku z tym straty miedzi nie będą większe niż Ľ strat nominalnych, a ryzyko potencjalnych gorących punktów w punktach o wyższym oporze będzie znikome.

Product image for: Suszenie na miejscu przy niskiej częstotliwości (LFH)

Zakres prac

Koncepcja zakładu i procesu

W celu podgrzania uzwojeń niskiego i wysokiego napięcia do transformatora przykładana jest częstotliwość około 1 Hz.

Transformator może być ogrzewany jednolicie za pomocą kombinacji suszenia LFH i konwencjonalnej metody gorącego oleju w sprayu. System LFH ogrzewa uzwojenia od wewnątrz, a gorący strumień oleju wspomaga proces ogrzewania poprzez podgrzewanie zewnętrznych części systemu izolacyjnego.

Powiązane produkty

Regeneracja lub regeneracja oleju

Firma Hitachi Energy oferuje proces regeneracji lub regeneracji oleju, w którym olej jest przetwarzany w celu osiągnięcia znaczącej poprawy stanu, mającej na celu osiągnięcie jak najbardziej „nowego” poziomu poprzez usunięcie starzejących się produktów.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

24/7/365

Nasze globalne zespoły serwisowe są do Twojej dyspozycji w każdej chwili!

Dowiedz się więcej

Serwis transformatorów

Starzejące się aktywa, rosnące zapotrzebowanie na energię i krytyczna potrzeba unikania nieplanowanych przestojów stanowią wyzwanie dla światowych przedsiębiorstw energetycznych i zakładów przemysłowych. Portfolio usług Hitachi Energy pozwala przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym zmaksymalizować zwrot z zasobów transformatorowych poprzez zapewnienie wysokiej niezawodności, zmniejszenie kosztów cyklu życia i zapewnienie zoptymalizowanej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.
LYS186599_2

Transformatory

Hitachi Energy oferuje przekładniki dystrybucyjne i przekładniki prądowe, przekładniki suche i EconiQ™, a także usługi dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Izolacja i komponenty transformatorów

Najszersza i najbardziej niezawodna na świecie oferta izolacji i komponentów przekładników