Wybierz swój region i język

Menu

Nowe zabezpieczenie Relion REF650 od Hitachi Energy zapewnia zaawansowaną ochronę i kontrolę dla aplikacji związanych z dystrybucją energii

Press Release | Zurich, Switzerland | 19.08.2024 | 4 min read

Zapraszamy do obejrzenia REF650 podczas CIGRE Session 2024 w Paryżu, w Palais des congrès, stoisko nr S175

 

  • Całkowicie nowy przekaźnik gotowy do spełnienia wymagań automatyki dystrybucyjnej i aplikacji średniego napięcia    
  • Uzupełniony o narzędzie konfiguracyjne zgodne z IEC 61850 Ed 2.1, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i interoperacyjność
  • Spełnia wizję inteligentniejszej, modułowej i aktywnie zarządzanej sieci dystrybucyjnej

Zurych, Szwajcaria, 19 sierpnia 2024 roku - Hitachi Energy osiągnęła kolejny kamień milowy w rozszerzaniu swojej oferty automatyki dystrybucyjnej, wprowadzając na rynek wielofunkcyjne zabezpieczenie i sterownik polowy Relion REF650, zaprojektowany specjalnie dla sieci dystrybucyjnych średniego napięcia. Zwiększona elastyczność, modułowość, bezpieczeństwo i nowy, intuicyjny interfejs użytkownika sprawiają, że REF650 jest wyjątkowo dostosowany do zmieniających się wymagań dotyczących jakości energii w zakładach energetycznych i przemysłowych.

Wraz z rosnącą złożonością i zwiększoną cyfryzacją sieci dystrybucyjnej, podstacje elektryczne muszą być zarządzane z większą precyzją. Komponenty systemu, takie jak przekaźniki zabezpieczające i sterujące, integrują krytyczne źródła danych, aby obsługiwać sieci dystrybucyjne w sposób bardziej autonomiczny i responsywny.

– Wymagania wobec systemu coraz częściej związane są nie tylko z dostarczaniem energii, ale także z inteligentnym wdrażaniem nowych standardów i technologii, aby uczynić system bardziej odpornym, interoperacyjnym i wydajnym - mówi Claus Vetter, dyrektor Globalnej Grupy Produktowej Automatyki i Komunikacji (GPG) w Hitachi Energy. –  Automatyka i inteligentne urządzenia elektroniczne (IED) mogą teraz płynnie współpracować w celu ograniczania zakłóceń, utrzymania wysokiej niezawodności i obniżania kosztów operacyjnych.

Operatorzy dystrybucyjni nie chcą już technologii i produktów, które spełniają tylko jedno zadanie. Zamiast tego szukają rozwiązań, które współpracują ze sobą jako modułowa, skalowalna i inteligentna platforma obejmująca całą sieć. Oczekują również zgodności z najnowszymi standardami i pełnej interoperacyjności z różnymi urządzeniami i źródłami zasilania. REF650 to kolejna innowacja w historii firmy Hitachi Energy, będącej liderem w dziedzinie automatyzacji zasilania i komunikacji, która dostarcza technologie obsługujące ponad 50 procent globalnych przedsiębiorstw energetycznych.

W zakresie zabezpieczeń i sterowania głównymi systemami dystrybucji REF650 oferuje nowe, istotne funkcje i korzyści w kluczowych obszarach:

  • Efektywność kosztowa: dzięki skalowalnym i elastycznym funkcjom modułowa konstrukcja pojedynczego urządzenia jest idealna do długofalowych wdrożeń.
  • Łatwość obsługi: ekran dotykowy interfejsu HMI (Human Machine Interface) pokazuje stan urządzenia i dane o napięciu/prądzie w czasie rzeczywistym, zapewniając operatorowi interaktywną kontrolę.
  • Wydajność i interoperacyjność: REF650 jest certyfikowany zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi (IEC 61850 Ed 2.1), z PCM600 3.1 oraz kompatybilny z rozwiązaniami różnych producentów.
  • Uproszczona inżynieria: usprawniona konfiguracja i parametryzacja pozwalają na łatwiejsze zmiany ustawień, upraszczając procesy testowania i utrzymania.
  • Kompaktowa obudowa: mniejszy rozmiar znacznie zmniejsza przestrzeń potrzebną do instalacji, co jest szczególnie ważne w przypadku ograniczonej przestrzeni.
  • Zrównoważony, bezpieczny i niezawodny: zapewnia dłuższy czas pracy bez przestojów dzięki modułowym, wymienialnym przez użytkownika modułom sprzętowym oraz oferuje rozszerzone zakresy temperatur pracy i klasy wibracji.
  • Udoskonalona obsługa posprzedażowa: możliwość rekonfiguracji i rozbudowy za pomocą modułów sprzętowych, oferująca elastyczność w zakresie wprowadzania późniejszych zmian projektowych lub konstrukcyjnych.

Portfolio w zakresie automatyki sieciowej Hitachi Energy umożliwia klientom spełnianie zmieniających się wymagań sieci energetycznych poprzez zapewnienie lepszej przejrzystości i skalowalnych rozwiązań komunikacyjnych w celu poprawy wydajności, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej. Firma oferuje również zaawansowane usługi i możliwości cyfrowe, w tym integrację IT/OT, analizę danych i narzędzia do cyfryzacji, aby cały system sieci był bardziej zrównoważony, elastyczny i bezpieczny.

Zapraszamy do obejrzenia REF650 podczas CIGRE Session 2024 w Paryżu, w Palais des congrès, stoisko nr S175.

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym, który dąży do zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Udoskonalamy światowy system energetyczny tak, aby stał się bardziej zrównoważony, odporny i bezpieczny. Wspólnie z klientami i partnerami pracujemy nad tym, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość energetyczną dla obecnych i przyszłych pokoleń. Hitachi Energy może poszczycić się udokumentowanym doświadczeniem i niezrównaną bazą zainstalowanych rozwiązań w ponad 140 krajach, gdzie obsługujemy klientów z sektorów użyteczności publicznej, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury. Oferując innowacyjne rozwiązania i usługi, obejmujące integrację z systemem elektroenergetycznym łącza wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o mocy ponad 150 gigawatów (GW), pomagamy zwiększyć wydajność łańcucha wartości energetyki, dzięki czemu energia elektryczna jest bardziej dostępna dla wszystkich. Wspólnie z interesariuszami z różnych sektorów i obszarów geograficznych, umożliwiamy cyfryzację potrzebną do przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 90 krajach zatrudniamy około 45 000 osób, generując obroty o wartości około 13 mld USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

O Hitachi

Hitachi rozwija Biznes Innowacji Społecznych, tworząc zrównoważone społeczeństwo dzięki danym i technologii. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów klientów i społeczeństwa za pomocą rozwiązań Lumada wykorzystujących technologie IT, OT (Operational Technology) i produkty. Hitachi działa w ramach struktury biznesowej obejmującej trzy sektory: „Cyfrowe Systemy i Usługi" - wspierając cyfrową transformację naszych klientów; „Zieloną Energetykę i Mobilność" - przyczyniając się do dekarbonizacji społeczeństwa poprzez systemy energetyczne i kolejowe, a także „Połączony Przemysł" - łącząc produkty za pomocą technologii cyfrowej w celu dostarczania rozwiązań w różnych branżach. Kierując się ekologią, cyfryzacją i innowacyjnością, dążymy do rozwoju poprzez współpracę z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody firmy za rok fiskalny 2023 (zakończony 31 marca 2024 r.) wyniosły 8,564.3 miliardów jenów, przy 573 skonsolidowanych spółkach zależnych i około 270 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na temat Hitachi można znaleźć na stronie internetowej https://www.hitachi.com.

Kontakt dla mediów:

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy