Wybierz swój region i język

Menu

Nowa technologia sieciowa dla uwolnienia świata od najsilniejszego gazu cieplarnianego

Press Release | Zurich, Switzerland | 22.08.2024 | 7 min read

Innowacyjna rozdzielnica umożliwia odejście od SF6, gazu cieplarnianego 24 300 razy silniejszego niż CO2, który pozostaje w atmosferze przez ponad 1000 lat.

  • Sieci elektroenergetyczne w dużym stopniu bazują na wykorzystaniu SF6, najsilniejszego gazu cieplarnianego na świecie, odpowiadając za 80 procent jego całkowitej emisji.
  • Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną i rozbudową sieci w celu integracji odnawialnych źródeł energii, rynek rozdzielnic wysokiego napięcia wzrośnie o 140 procent, osiągając 60 miliardów dolarów do 2050 roku.
  • Hitachi Energy wprowadza na rynek wolne od SF6  rozdzielnice najwyższego napięcia, zastępując ten gaz cieplarniany w urządzeniach o zakresie napięcia, w którym jest on najczęściej używany.

 

Zurych, Szwajcaria, 22 sierpnia 2024 roku – Hitachi Energy, globalny lider technologiczny, wprowadza na rynek nową technologię, która ogranicza emisję sześciofluorku siarki (SF6), pochodzącego w 80 procenach z sektora energetycznego.

Sześciofluorek siarki (SF6) jest szeroko stosowany w rozdzielnicach, krytycznych elementach chroniących nasze sieci elektroenergetyczne i zapewniających transformację energetyczną w czasach niezwykłej rozbudowy sieci. Jest on 24 300 razy bardziej szkodliwy dla klimatu niż CO2 i pozostaje w atmosferze przez ponad tysiąc lat - znacznie dłużej niż dwutlenek węgla, którego żywotność wynosi mniej niż 200 lat. Łącznie stanowi to 220 milionów ton ekwiwalentu CO2 lub 0,6 procent globalnych emisji. Dla porównania, to więcej niż ekwiwalent 50 konwencjonalnych elektrowni węglowych.

Choć wysokie standardy stosowane w branży sprawiają, że wycieki są niewielkie, a przypadkowe uwolnienia SF6 rzadkie, zarówno podmioty prywatne, jak i organy regulacyjne niechętnie podchodzą do dalszego stosowania SF6 - gazu, który postrzegają jako poważne zagrożenie dla środowiska i odpowiedzialność. 

Aby pomóc sektorowi energetycznemu w rozwiązaniu tego ogromnego problemu, firma Hitachi Energy wprowadziła na rynek rozdzielnicę najwyższego na świecie napięcia wolną od SF6 - wyłącznik EconiQ™ 550 kV, który może być stosowany w rozdzielnicach w izolacji gazowej (GIS) lub wyłącznikach typu DTB oraz wyłącznik EconiQ 420 kV typu LTA.

Urządzenia te zastąpią rozdzielnice SF6 na całym świecie, w tym w Chinach, które są źródłem 57 procent globalnej emisji tego gazu. Każda nowa podstacja 550 kV GIS wykorzystująca EconiQ eliminuje ekwiwalent emisji dwutlenku węgla równy 170 całkowicie wypełnionym pasażerami jumbo jetom lecącym z Paryża do Nowego Jorku.  Zachowuje przy tym rozmiar, wydajność i poziom niezawodności tradycyjnej rozdzielnicy.

– Trudno przecenić kluczową rolę, jaką ten mało znany gaz odgrywa w utrzymywaniu włączonych świateł w naszych domach - był tak samo ważny w budowaniu nowoczesnego świata jak stal i beton – powiedział Markus Heimbach, wiceprezes wykonawczy i dyrektor zarządzający Jednostki Biznesu Produkty Wysokiego Napięcia w Hitachi Energy. – To sprawia, że wycofanie SF6 jest wyjątkowo trudne. Branża może sprostać podwójnym wyzwaniom związanym z surowymi przepisami dotyczącymi SF6 i rosnącymi wymaganiami w zakresie przesyłu tylko dzięki rozwiązaniom, które eliminują ten gaz bez konieczności ustępstw w zakresie rozmiarów urządzeń lub wydajności. Nasza nowa technologia EconiQ jest pierwszą, która spełnia tę krytyczną potrzebę. Hitachi Energy jest pierwszą firmą, która opracowała zrównoważone produkty dla takiego poziomu napięcia, dla którego wykorzystuje się najwięcej SF6.

W miarę jak świat podąża ku zrównoważonej przyszłości energetycznej, tak samo musi być z systemami zasilania. Ponieważ rozdzielnice są zazwyczaj eksploatowane przez 40 lat, ważne jest, aby działać szybko, gdyż decyzje podjęte dzisiaj zadecydują o sukcesie realizacji strategii zerowej emisji netto do 2050 roku.

Markus Heimbach
wiceprezes wykonawczy i dyrektor zarządzający
Jednostki Biznesu Produkty Wysokiego Napięcia
w Hitachi Energy

Jako jedyne w branży rozwiązanie wolne od SF6 dla tych wartości znamionowych napięcia, nowa oferta Hitachi Energy zachowuje tę samą funkcjonalność, wymiary, kompatybilność, żywotność, bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność, co tradycyjne urządzenia wykorzystujące ten gaz. Pozwala to operatorom sieci planować wycofywanie SF6, umożliwiając im wymianę komponentów, modernizację lub zastąpienie starych rozdzielnic nowymi, bez dodatkowych wymagań budowlanych i przy niewielkich zmianach technologicznych oraz nieznacznych potrzebach szkoleniowych.

W samej brytyjskiej sieci elektroenergetycznej zużywa się około 1300 ton SF6, a w całej Unii Europejskiej ponad 10 000 ton. Dzięki temu operatorzy sieci elektroenergetycznych mogą skupić się na dwóch pilnych wyzwaniach: zapewnieniu transformacji energetycznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Pierwsze z nich wymaga szybkiej rozbudowy infrastruktury sieciowej, takiej jak rozdzielnice, a drugie - niezwłocznego wycofania SF6.

Unia Europejska wdrożyła już ścisłe regulacje dotyczące wycofywania SF6 z rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia odpowiednio do 2030 i 2032 roku. Wielka Brytania i USA przygotowują podobne regulacje. 

Rozdzielnice bez SF6 w działaniu

W przypadku obu nowych produktów EconiQ potwierdzono już zamówienia pilotażowe. Stanowią one część ambitnych zobowiązań klimatycznych ze strony zakładów energetycznych, potwierdzając zapotrzebowanie na produkty o tym napięciu wolne od SF6

Hitachi Energy otrzymała zamówienie na nową rozdzielnicę EconiQ 420 kV LTA od firmy TenneT, holendersko-niemieckiego operatora systemu przesyłowego odpowiedzialnego za ponad 25 000 km linii i kabli wysokiego napięcia. TenneT planuje wykorzystać nową infrastrukturę do wspierania swojego dążenia do zmniejszenia strat w sieci, a także ograniczenia wpływu własnej działalności na klimat.

Zamówienie na nową generację EconiQ 420 kV LTA złożyła też firma SSEN Transmission, jeden z najszybciej rozwijających się właścicieli sieci przesyłowych w Europie, który planuje zainwestować 20 miliardów funtów w sieć elektroenergetyczną w północnej Szkocji, aby wspierać brytyjskie i szkockie bezpieczeństwo energetyczne oraz cele w zakresie czystej energii. Nowe zamówienie to element strategii firmy, aby tam, gdzie to możliwe, nie instalować już urządzeń zawierających SF6. Jest to część celów przedsiębiorstwa w zakresie dekarbonizacji, którego sieć przesyłowa została jako pierwsza na świecie akredytowana przez inicjatywę Science Based Target w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodną ze strategią Net Zero.

– Cieszymy się, że możemy współpracować z Hitachi Energy i zamówić jedne z pierwszych na świecie wyłączników AIS 420 kV wolnych od SF6, co stanowi kolejny wyraz naszej wiodącej pozycji w zakresie wdrażania alternatyw dla tego gazu. Zastosowanie tej technologii jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym nam realizację ambitnych planów rozbudowy sieci na rok 2030 i kolejne lata, a także naszego naukowo uzasadnionego celu redukcji emisji dwutlenku węgla – powiedział Rob McDonald, dyrektor zarządzający SSEN Transmission. – Urządzenie zostanie wykorzystane w projekcie modernizacji podstacji w północnej Szkocji, który wzmocni lokalną sieć i pozwoli na podłączenie kilku lądowych farm wiatrowych, przyczyniając się do realizacji brytyjskich celów dotyczących zerowej emisji netto.

W Ameryce Północnej, gdzie napięcie 550 kV jest powszechne, dwóch klientów również złożyło zamówienia na nowe EconiQ 550 kV DTB.

Jednym z nich jest Hydro One Limited, za pośrednictwem swoich spółek zależnych, jest największym dostawcą usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Ontario, posiadającym około 1,5 miliona klientów, aktywa o wartości około 32,8 mld USD na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz roczne przychody w 2023 roku w wysokości około 7,8 mld USD. Hydro One spodziewa się, że partnerstwo to przyczyni się do realizacji jej inicjatyw w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych w celu osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku.

Drugi z klientów, firma Wesco, ma siedzibę w Pittsburghu w Pensylwanii i od czasu rozwoju elektryfikacji na początku XX wieku do dzisiejszej rewolucji cyfrowej pozostaje zaangażowana w napędzanie postępu na całym świecie. Dzięki pomysłowości i specjalistycznej wiedzy zapewnianym około 150 000 klientów na całym świecie, ekologiczny wyłącznik EconiQ o napięciu 550 kV umożliwi Wesco realizację ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2030 i kolejne lata.

– Dążymy do zminimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko i pomagamy naszym klientom w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przełomowa technologia wyłącznika EconiQ 550 firmy Hitachi Energy, która zmniejsza emisję SF6, doskonale wpisuje się w naszą korporacyjną strategię zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w pierwszej takiej instalacji w Ameryce Północnej - stwierdził Jim Cameron, wiceprezes Wesco i dyrektor generalny Jednostki Biznesowej ds. Rozwiązań dla Sektora Użyteczności Publicznej i Łączności Szerokopasmowej.

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym, który dąży do zapewnienia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich. Udoskonalamy światowy system energetyczny tak, aby stał się bardziej zrównoważony, odporny i bezpieczny. Wspólnie z klientami i partnerami pracujemy nad tym, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość energetyczną dla obecnych i przyszłych pokoleń. Hitachi Energy może poszczycić się udokumentowanym doświadczeniem i niezrównaną bazą zainstalowanych rozwiązań w ponad 140 krajach, gdzie obsługujemy klientów z sektorów użyteczności publicznej, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury. Oferując innowacyjne rozwiązania i usługi, obejmujące integrację z systemem elektroenergetycznym łącza wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o mocy ponad 150 gigawatów (GW), pomagamy zwiększyć wydajność łańcucha wartości energetyki, dzięki czemu energia elektryczna jest bardziej dostępna dla wszystkich. Wspólnie z interesariuszami z różnych sektorów i obszarów geograficznych, umożliwiamy cyfryzację potrzebną do przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku neutralnej węglowo przyszłości. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 90 krajach zatrudniamy około 45 000 osób, generując obroty o wartości około 13 mld USD.

https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy

O Hitachi

Hitachi rozwija Biznes Innowacji Społecznych, tworząc zrównoważone społeczeństwo dzięki danym i technologii. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów klientów i społeczeństwa za pomocą rozwiązań Lumada wykorzystujących technologie IT, OT (Operational Technology) i produkty. Hitachi działa w ramach struktury biznesowej obejmującej trzy sektory: „Cyfrowe Systemy i Usługi" - wspierając cyfrową transformację naszych klientów; „Zieloną Energetykę i Mobilność" - przyczyniając się do dekarbonizacji społeczeństwa poprzez systemy energetyczne i kolejowe, a także „Połączony Przemysł" - łącząc produkty za pomocą technologii cyfrowej w celu dostarczania rozwiązań w różnych branżach. Kierując się ekologią, cyfryzacją i innowacyjnością, dążymy do rozwoju poprzez współpracę z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody firmy za rok fiskalny 2023 (zakończony 31 marca 2024 r.) wyniosły 8,564.3 miliardów jenów, przy 573 skonsolidowanych spółkach zależnych i około 270 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji na temat Hitachi można znaleźć na stronie internetowej https://www.hitachi.com.