Wybierz swój region i język

Menu

Hitachi Energy z powodzeniem testuje przełomowy transformator 765 kV w celu zwiększenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa w sieciach elektroenergetycznych

Press Release | Zurich, Switzerland | 19.05.2025 | 4 min read

Transformator Hitachi Energy 765 kV wypełniony naturalnym estrem jest największą na świecie jednostką o tym poziomie napięcia i mocy, wytyczając kierunek ku biodegradowalnym i bezpiecznym rozwiązaniom dla przesyłu prądu przemiennego wysokiego

Firma Hitachi Energy pomyślnie przetestowała wypełniony naturalnym estrem jednofazowy transformator olejowy 765 kilowoltów (kV) / 400 kV i mocy 250 megawoltoamperów (MVA). Ta przełomowa innowacja sprawia, że jest on pierwszą na świecie konstrukcją o takim napięciu i mocy, a zastosowanie oleju estrowego zapewnia biodegradowalną i bezpieczną opcję dla operatorów sieci prądu przemiennego (AC) o bardzo wysokim napięciu.

Dzięki swojej zdolności do przesyłania dużych ilości energii elektrycznej na znaczne odległości, transformatory 765 kV są nieodłącznym elementem strategicznych planów rozbudowy sieci przesyłowych w celu zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych. Poprawiają wydajność, stabilność i niezawodność sieci. Typowy trójfazowy transformator 765 kV może dostarczyć energię do obsługi nawet 250-tysięcznego miasta.

Transformator został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany z myślą o dalszym rozwoju platformy technologicznej transformatorów TrafoStar opracowanej przez Hitachi Energy, która jest dostępna we wszystkich fabrykach transformatorów mocy na całym świecie.

Transformatory tradycyjnie wykorzystywały olej mineralny, znany ze swoich doskonałych właściwości elektroizolacyjnych i chłodzących. Innowacje w dziedzinie technologii transformatorowych umożliwiły jednak wykorzystanie alternatywnych płynów, takich jak naturalne estry, zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Testowany transformator 765 kV wykorzystuje naturalny płyn estrowy o temperaturze zapłonu dwukrotnie wyższej niż olej mineralny i o właściwościach samogasnących. Dzięki tym cechom jest on bezpieczniejszy niż urządzenia z olejem mineralnym. Ponadto, pierwotne estry ulegają nawet 100-procentowej biodegradacji w ciągu 28 dni, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia środowiska w wyniku wycieku cieczy izolacyjnej. Bezpieczeństwo jest dodatkowo zwiększone dzięki technologii TXpand Hitachi Energy zapewniającej odporność na uszkodzenia.

Ze względu na przyspieszającą globalną transformację energetyczną i ciągły wzrost zapotrzebowania na energię, dostawy nowych i innowacyjnych transformatorów stały się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokonapięciowe transformatory wypełnione estrami naturalnymi zapewniają operatorom sieci wydajne i bezpieczne rozwiązanie, szczególnie w obszarach wrażliwych środowiskowo. Ściśle współpracujemy z klientami i partnerami zarówno w celu modernizacji istniejącej infrastruktury sieci elektroenergetycznej ultrawysokiego napięcia, jak i opracowywania nowych projektów, które pomagają stworzyć bardziej zrównoważony i bezpieczny system energetyczny. To niezwykle interesujący kierunek rozwoju i spodziewamy się, że będzie on odpowiadał na potrzeby rosnącej liczby klientów na całym świecie.

Bruno Melles
dyrektor zarządzający Jednostką Biznesu Transformatorów
Hitachi Energy

Podczas przesyłu energii elektrycznej z punktów jej wytwarzania do odbiorców końcowych, przechodzi ona średnio przez cztery do pięciu transformatorów, co czyni te urządzenia niezbędnymi elementami sieci energetycznych. Transmisja wysokiego napięcia 765 kV AC odgrywa ważną rolę w sieciach energetycznych w różnych regionach świata, m.in. w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce Południowej i części Azji (w tym w Chinach).

Hitachi Energy dostarcza transformatory wypełnione estrami naturalnymi od ponad 20 lat, a jej produkty są zainstalowane w ponad 40 krajach. Platforma technologiczna TrafoStar harmonizuje projektowanie transformatorów, procesy produkcyjne i środki kontroli jakości we wszystkich fabrykach transformatorów mocy Hitachi Energy na całym świecie, zapewniając spójność i najwyższą jakość każdej wyprodukowanej jednostki. Mając na koncie ponad 30 000 wyprodukowanych urządzeń, platforma wykorzystuje rygorystyczny system kontroli jakości oraz obejmuje wszystkie procesy materiałowe, techniczne i produkcyjne, wspierając współpracę, globalną wymianę wiedzy i innowacje.

O Hitachi Energy

Hitachi Energy jest światowym liderem technologicznym w dziedzinie elektryfikacji, zapewniającym zrównoważoną przyszłość energetyczną z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych, których podstawą jest technologia cyfrowa. Ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie polega na naszych rozwiązaniach każdego dnia. Od ponad 100 lat nasze pionierskie technologie o strategicznym znaczeniu, takie jak produkty wysokiego napięcia, transformatory, automatyka i energoelektronika, pozwalają sprostać najpilniejszemu wyzwaniu energetycznemu naszych czasów - zrównoważeniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla w systemie elektroenergetycznym. Dzięki niezrównanej bazie zainstalowanej w ponad 140 krajach, współtworzymy i budujemy długoterminowe partnerstwa w sektorach użyteczności publicznej, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury. Nasza siedziba główna znajduje się w Szwajcarii, a w 60 krajach zatrudniamy ponad 50 000 osób generując obroty o wartości 16 mld USD.

https://www.hitachienergy.com 
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy 
https://x.com/HitachiEnergy

O Hitachi

Poprzez swoją działalność w zakresie Biznesu Innowacji Społecznych (SIB) wykorzystującą technologie IT, OT („Operational Technology”) i produkty, Hitachi wspiera harmonię społeczną, w której środowisko, dobrostan i wzrost gospodarczy pozostają w równowadze. Hitachi działa globalnie w czterech sektorach - Cyfrowe Systemy i Usługi, Energia i Mobilność, Połączony Przemysł oraz Strategiczna Jednostka Biznesu SIB dla nowych rozwijających się branż. Wraz z rozwiązaniami Lumada u podstaw, Hitachi generuje wartość z integracji danych, technologii i wiedzy specjalistycznej w dążeniu do rozwiązywania potrzeb klientów i wyzwań społecznych. Przychody za rok budżetowy 2024 (zakończony 31 marca 2025 r.) wyniosły 9 783,3 miliardów jenów, przy 618 skonsolidowanych spółkach zależnych i około 280 000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji https://www.hitachi.com.

Contacts

Photo of
Media Relations

Hitachi Energy