Cyfrowy wyłącznik generatorowy (GCB)
Cyfrowy. Inteligentny. Niezawodny.
Cyfrowy wyłącznik generatorowy (GCB) Hitachi Energy może agregować, analizować i zarządzać danymi o stanie zebranymi przez GMS600, inteligentny system monitorowania, w celu zwiększenia dostępności elektrowni. Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu gazu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko, temperatury w celu zwiększenia dostępności, a także ablacji w celu maksymalizacji trwałości wyłącznika generatorowego.
Najnowsze rozwiązanie cyfrowe obejmuje zastosowanie GMS600 w wyłącznikach generatorowych. Oparte na sprawdzonej już istniejącej technologii GMS600, rozwiązanie oferuje wyjątkowe funkcje, takie jak:
- Monitorowanie gazu SF 6 i wyznaczanie trendów (GMS600-G)
- Monitorowanie temperatury (GMS600-T)
- Monitorowanie ablacji (GMS600-A).
Wydajność zasobów można zoptymalizować dzięki gromadzeniu inteligentnych danych. Monitorowanie stanu urządzeń pomaga prowadzić odpowiednią konserwację. Wyłącznik generatorowy jest cyfrowo zintegrowany, aby zapewnić połączenie lokalne i w chmurze, w tym Asset Health Management dla wyłączników generatorowych. Dzięki wizualizacji danych specyficznych dla zakładu, Digital GCB umożliwia przyjęcie strategii konserwacji predykcyjnej przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności elektrowni.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Hitachi Energy jest pionierem technologii wyłączników generatorowych z ponad 60-letnim doświadczeniem
- Jako pierwszy dostawca na rynku zapewnia pomiar erozji styków w czasie rzeczywistym
- Cyfrowa integracja umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie zasobami
- Hitachi Energy oferuje najszersze portfolio wyłączników generatorowych z ponad 8000 zainstalowanych jednostek zapewniających ochronę i monitorowanie wszystkich typów elektrowni na całym świecie.
Polecana oferta
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą