Wyłącznik generatorowy HEC 7/8 dla 170–210 kA
O krok do przodu w technologii SF₆
Z wartościami znamionowymi zwarcia od 170 do 210 kA, HEC 7/8 nadaje się do elektrowni o mocy do 1600 MW i jest zalecany do modernizacji lub wymiany starych wyłączników generatorowych (GCB) pracujących w technologii nadmuchu powietrza. Naturalnie chłodzony do 25 000 A, wykorzystuje technologię przerywania pozwalającą na usuwanie prądów zwarciowych wykazujących bardzo wysoki stopień asymetrii do 120-130 procent.
System 3-fazowy obejmuje wyłącznik, odłącznik, kondensatory i szafę sterującą, a także szeroki wybór dodatkowych komponentów, takich jak przełączniki rozruchu, przyłącza uziemienia, transformatory i transformatory separacyjne oraz ograniczniki przepięć. Jest dostarczany w pełni zmontowany, aby zminimalizować czas instalacji i uruchomienia w zakładzie.
Zastosowania
- Znamionowy prąd zwarciowy do 210 kA do zastosowań w największych elektrowniach
- Prąd obciążeniowy do 28 000 A
- Rozwiązanie systemowe GCB dla elektrowni o mocy do 1600 MW
Dlaczego Hitachi Energy?
- Naturalne chłodzenie do 25 500 A
- Z ponad 300 instalacjami, HEC 7/8 zapewnia niezawodne działanie w elektrowniach na całym świecie
- Jego najnowocześniejsza technologia zapewnia bezpieczną pracę i przerywanie prądów zwarciowych do 210 kA
- W pełni przetestowany pod kątem zgodności typu, według IEEE C37.013, światowej normy dla wyłączników generatorowych
Dostępne opcje:
Skrócone dane dotyczące wydajności
Typ systemu | HEC 7A/8A | HEC 7B/8B | HEC 7C/8C |
---|---|---|---|
Maksymalne napięcie znamionowe [kV]: | 30 | 27.5 | 25.2 |
Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] | 80 | 80 | 80 |
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] | 150 | 150 | 150 |
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] | 170 | 190 | 210 |
HEC 7/8 przy 50 Hz | |||
Prąd znamionowy [A]: HEC 7 | do 25 000 | do 25 000 | do 25 000 |
Prąd znamionowy [A]: HEC 8 | do 28 000 | do 28 000 | do 28 000 |
HEC 7/8 przy 60 Hz | |||
Prąd znamionowy [A]: HEC 7 | do 22 000 | do 22 000 | do 22 000 |
Prąd znamionowy [A]: HEC 8 | do 26 500 | do 26 500 | do 26 500 |
Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą