Wyłącznik generatorowy HEC 9 dla 250–300 kA

Największy na świecie wyłącznik generatorowy (GCB)

HEC 9 został opracowany jako system dla dużych elektrowni, takich jak elektrownie jądrowe, węglowe i wodne. Charakteryzuje się najwyższą na świecie wydajnością przy prądach zwarciowych do 300 kA, a także doskonale nadaje się do modernizacji lub wymiany starych wyłączników generatorowych pracujących w technologii nadmuchu powietrza.

Oparty na sprawdzonej i wysoce niezawodnej technologii SF6 firmy Hitachi Energy, umożliwia redukcję kosztów cyklu życia i zapewnia czas do remontu do 20 lat.

Jest dostarczany w systemach jednofazowych, aby ułatwić transport i instalację, a konstrukcja wtykową pozwala zminimalizować czynności w miejscu instalacji. Oprócz wyłącznika, odłącznika, kondensatorów i szafy sterowniczej, obejmuje on również szeroki wybór dodatkowych komponentów, takich jak przyłącza uziemienia i przełączniki rozruszników, transformatory i transformatory separacyjne oraz ograniczniki przepięć.
 

Zastosowania

  • Prąd obciążeniowy do 33 500 A
  • Jednostki zasilające do 2000 MW
  • Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
  • Wymiana lub modernizacja starych urządzeń

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Naturalne chłodzenie do 28 500 A
  • Najwyższe wskaźniki wydajności
  • Najniższe koszty cyklu życia — maksymalna dostępność i niezawodność systemu
  • Bazujący na SF6, jest jedyną alternatywą dla starych i przestarzałych wyłączników generatorowych opartych na technologii nadmuchu powietrza
  • W pełni przetestowany pod kątem zgodności typu, według IEEE C37.013, światowej normy dla wyłączników generatorowych
Dostępne opcje:
Product image for: Wyłącznik generatorowy HEC 9 dla 250–300 kA

Skrócone dane dotyczące wydajności

Typ systemu HEC 9-250L HEC 9-250XL HEC 9-300L HEC 9-300XL
Maksymalne napięcie znamionowe [kV] 31.5 31.5 31.5 31.5
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] 80 80 80 80
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] 150 150 150 150
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] 250 250 300 300
         
HEC 9 z 50 Hz *)        
Prąd znamionowy [A]: naturalne chłodzenie do 28 500
(naturalne chłodzenie)
do 33 500
(wzmocniona konwekcja)
do 28 500
(naturalne chłodzenie)
do 33 500
(wzmocniona konwekcja)
         
HEC 9 z częstotliwością 60 Hz *)        
Prąd znamionowy [A]: naturalne chłodzenie do 26 500
(naturalne chłodzenie)
do 32 500
(wzmocniona konwekcja)
do 26 500
(naturalne chłodzenie)
do 32 500
(wzmocniona konwekcja)
*) z wymuszonym wzdłużnym chłodzeniem powietrzem IPB do 57 000   do 57 000  

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą