Wyłącznik generatorowy HECPS-3/5S dla 80–130 kA

Unikatowe rozwiązanie dla elektrowni szczytowo-pompowych

Zintegrowane rozwiązanie HECPS-3/5S to unikatowa oferta na rynku, zapewniając wszystkie funkcje wymagane przez elektrownie szczytowo-pompowe (PSPP) w jednym systemie i od jednego producenta.

HECPS-3/5S składa się z trzech modułów: modułu wyłącznika obwodu generatora (GCB) z wyjściowym konwerterem częstotliwości (SFC) i przełączników rozruchowych typu back-to-back (BtB), odłącznika 5-fazowego, modułu odwrócenia fazy i przełącznika hamowania elektrycznego.

Oparty na nowoczesnej grupie produktów HECS, z wartościami znamionowymi zwarcia do 130 kA i prądami nominalnymi do 17 500 A, spełnia wymagania największych elektrowni szczytowo-pompowych na całym świecie.

System obejmuje wyłącznik, odłącznik, kondensatory i szafę sterowniczą, a także oferuje szeroki wybór dodatkowych komponentów, takich jak przyłącza uziemienia, przełączniki, transformatory i transformatory separacyjne oraz ograniczniki przepięć. Jest dostarczany w pełni zmontowany, aby zminimalizować czas instalacji i uruchomienia w zakładzie. Funkcje sterowania, monitorowania i sprzęgania całego systemu są zintegrowane w jednej szafie sterowniczej.

Zastosowania

  • Zastosowania w elektrowniach o mocy do 600 MW
  • Specjalne rozwiązanie dla elektrowni szczytowo-pompowych:
    • Moduł wyłącznika generatorowego ze statyczną przetwornicą częstotliwości i przełącznikami startowymi BtB
    • Odłącznik 5-fazowy i moduł odwrócenia fazy
    • Przełącznik elektryczny

Dlaczego Hitachi Energy?
 

  • Jedyne na świecie rozwiązanie integrujące wszystkie funkcje PSPP w systemie dostarczanym przez jednego producenta
  • Hitachi Energy integruje funkcje sterowania, monitorowania i sprzęgania, aby zminimalizować złożoność instalacji i uruchomienia na miejscu, przyjmując wyraźną odpowiedzialność za realizację
  • Najwyższa niezawodność oparta na platformie HECS
  • W pełni przetestowana zgodność typu według IEEE C37.013, światowej normy dla wyłączników generatorowych 
Dostępne opcje:

Skrócone dane dotyczące wydajności

Typ systemu HECPS-3S HECPS-5S HECPS-5Sp
Maksymalne napięcie znamionowe [kV] 25.3 25.3 25.3
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Znamionowe napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej [kV] 60 / 80 60 / 80 60 / 80
Znamionowe napięcie wytrzymywane udaru piorunowego [kV] 125 / (150) 125 / (150) 125 / (150)
Prąd znamionowy [A]: 50 Hz do 13 500 do 13 500 do 17 500
Prąd znamionowy [A]: 60 Hz do 12 500 do 12 500 do 16 500
Znamionowy wyłączalny prąd zwarciowy [kA] 100 130 130

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą