Modułowe monitorowanie rozdzielnic (MSM)
Monitorowanie stanu rozdzielnic wysokiego napięcia
Modułowe monitorowanie rozdzielnic (MSM) służy do nadzorowania, zarządzania i analizowania wydajności wszystkich typów rozdzielnic wysokiego napięcia w nowych instalacjach, a także do modernizacji istniejących urządzeń wysokiego napięcia. System działa niezależnie od istniejących urządzeń sterujących i zabezpieczających i może być instalowany w nowych podstacjach lub modernizowany w istniejących instalacjach. Dzięki ciągłemu monitorowaniu parametrów krytycznych MSM zapewnia warstwę podstawową dla strategii konserwacji predykcyjnej instalacji.System jest zgodny z normami IEC 61850 i DNP 3.0 i jest wyposażony w interfejs internetowy, w którym dostępne są wszystkie monitorowane dane.
Zastosowania
W oparciu o aplikację monitorującą, MSM jest oferowany w 2 wersjach z dodatkowymi opcjami:
- MSM-I został zaprojektowany do monitorowania gazu SF 6i umożliwia wczesne wykrywanie i zapobieganie krytycznym wyciekom gazu w rozdzielnicach wysokiego napięcia, umożliwiając zmniejszenie emisji gazów
- MSM-II umożliwia monitorowanie wyłączników oprócz monitorowania gazu, co zwiększa niezawodność działania i wydajność wyłączników
- MSM jest teraz dostępny z opcjami umożliwiającymi monitorowanie wilgotności, lokalizację wewnętrznego łuku, monitorowanie podgrzewacza, odłącznik i monitorowanie przełącznika uziemienia
- MSM został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z nowymirozwiązaniami EconiQ®
Dlaczego Hitachi Energy?
- Większa niezawodność dzięki ograniczeniu nieplanowanych przestojów
- Zoptymalizowana konserwacja predykcyjna i proaktywna dzięki wczesnym ostrzeżeniom
- Zapewnia odpowiedni czas na planowanie konserwacji z niskim prawdopodobieństwem awarii
- Większa zdolność diagnostyczna w przypadku awarii dzięki zarejestrowanym danym, co skraca czas naprawy
- Poprawa zgodności z przepisami/środowiskami dzięki ograniczeniu wycieków gazu SF6
- Niezależna wizualizacja oprogramowania
Przegląd produktu
| Kategoria | Funkcje | MSM-I | MSM-II | Opcje |
|---|---|---|---|---|
| Dielektryk | Ciśnienie/temperatura gazu | Mieszaniny SF6 lub gazowe | Mieszaniny SF6 lub gazowe | - |
| Szybkość wycieku gazu | Mieszaniny SF6 lub gazowe | Mieszaniny SF6 lub gazowe | - | |
Wilgotność SF6 |
- | - | Dla MSM-I/-II | |
| Lokalizacja łuku wewnętrznego | - | - | Dla MSM-I/-II | |
| Mechaniczne | Krzywa przesuwu | - | Obliczono | Mierzone dla MSM-II |
| Czas mechanizmu | - | Tak | - | |
| Prędkość styku | - | Tak | - | |
| Zużycie | Analiza prądu cewki | - | Tak | - |
| Licznik operacji | - | Tak | - | |
| Zużycie styków | - | Tak | - | |
| Akcesoria | Działanie nagrzewnicy | - | - | Dla MSM-II |
| Czas pracy silnika/pompy | - | Tak | - | |
| Silnik/pompa (niewymuszone rozruchy) | - | Tak | - | |
| Prąd silnika (krzywa/szczyt) | - | Tak | - | |
| Monitorowanie odłącznika/przełącznika uziemienia/odłącznika połączonego i przełącznika uziemienia (DS/ES/DES) | - | - | Dla MSM-II | |
| Interfejs | Serwer WWW | Tak | Tak | - |
| Interfejs IEC61850/DNP3 | Tak | Tak | - | |
| Samokontrola urządzenia | Tak | Tak | - |
Dowiedz się więcej
- Krótkie dane dotyczące wydajności
- Aplikacje do monitorowania gazów
- Aplikacje do monitorowania wyłączników
- Opcje
| System MSM | |
|---|---|
| Parametr | Specyfikacja |
| Liczba modułów na stos MSM (do monitorowania SF6) | Do 10 |
| Wyświetlacz LCD temperatury roboczej (wyraźnie czytelny) | -20°C ~60°C |
| Klasa ochrony | IP 20 |
| Zakres napięcia wejściowego zasilania | 80 do 370 VDC, 85 do 277 VAC |
| Znamionowe napięcie zasilania | 24 VDC |
| Napięcie izolacji | maks. 2 kVAC |
| Temperatura robocza | - 40°C do 70°C |
| Dioda LED | Wskazanie stanu urządzenia |
| Wydanie oprogramowania sprzętowego | 2.2.7 |
| Moduł komunikacji sterowania (CCM) | |
| Wymiary W / H / D | 79 x 99 x 113 mm |
| Znamionowe napięcie zasilania | 24 VDC, +/-10% |
| Zużycie energii modułu | < 6 W |
| Napięcie izolacji | Maks. 2 kVAC |
| Interfejs komunikacyjny Ethernet | RJ45, 10/100 Mbit/s |
| Protokoły komunikacji | IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP |
| Nadzór, wyjście binarne 1 | Sygnał alarmu |
| Nadzór, wyjście binarne 2 | Watchdog |
| Moduł wejścia analogowego (AIM) | |
| Wymiary W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Zużycie energii przez moduł | < 3 W |
| Zintegrowane zasilanie czujników | 12 VDC, 200 mA |
| Napięcie izolacji | Maks. 2 kVAC |
| Wejścia analogowe (konfigurowalne) | 8 kanałów od 0 do 20 mA/ od 4 do 20 mA |
| Dokładność | ± 1% pełnej skali |
| Moduł wejść binarnych (BIM) | |
| Wymiary W / H / D | 56 × 99 × 113 mm |
| Zużycie energii przez moduł | < 0,1 W |
| Wejścia binarne (konfigurowalne) | 6 kanałów 24 do 250 VDC / 48 do 230 VAC |
| Bezpieczeństwo produktu | IEC 60255-27 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | IEC 60255-26, strefa A |
| Napięcie izolacji | Maks. 2 kVAC |
| Odporność na izolację | 100 MΩ |
| Moduł interfejsu szeregowego (SIM) | |
| Wymiary W / H / D | 34 × 99 × 113 mm |
| Zużycie energii przez moduł | < 3 W |
| Napięcie izolacji | 2kV |
| Interfejs | EIA-485 |
| Protokół magistrali | Modbus |
| Moduł szybkiego wejścia analogowego (FAIM) | |
| Wymiary W / H / D | 56 x 99 x 113 mm |
| Wejścia analogowe | 4 x ±5 V / 0 do 20 mA |
| Moc wyjściowa | 24 VDC, ±15 VDC, ±5 VDC |
| Zużycie energii przez moduł | < 15 W |
| Bezpieczeństwo produktu | IEC 60255-27 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | IEC 60255-26, strefa A |
| Temperatura robocza | - 40°C do + 70°C |
| Napięcie izolacji | Maks. 2 kVAC |
| Odporność na izolację | 100 MΩ |