Wybierz swój region i język

Menu

Sentinel sterowania przełączaniem (SCS)

Do wszystkich wyłączników z niezależnym biegunem firmy Hitachi Energy

Sentinel sterowania przełączaniem (SCS) to mikroprocesorowe urządzenie sterujące, które umożliwia zsynchronizowane zamykanie lub otwieranie niezależnych wyłączników automatycznych (IPO). SCS, mieszczący się w obudowie NEMA 1, jest instalowany jako modułowy element w szafie sterowniczej wyłącznika w fabryce.

Każdy model może być używany do dowolnego zamykania synchronicznego lub otwierania aplikacji za pomocą konfiguracji i okablowania zewnętrznego. Obwód obejściowy, zapewniający pracę wyłącznika szeregowego w przypadku utraty zasilania prądem stałym, można włączyć lub wyłączyć za pomocą zewnętrznego zworki.

Funkcje

  • To samo oprogramowanie układowe i sprzęt obsługuje synchroniczne otwieranie lub synchroniczne zamykanie uziemionego/nieuziemionego zasilania zespołu kondensatorów.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe w terenie dzięki portowi szeregowemu, który wydłuża żywotność produktu poprzez przyszłe aktualizacje
  • Nie są wymagane zmiany EPROM
  • SCS można wyłączyć bez utraty danych
  • Zarówno dane dotyczące ustawień, jak i zdarzeń są przechowywane w nieulotnej pamięci Flash
  • Konstrukcja bez baterii
  • Zegar czasu rzeczywistego jest zasilany przez złoty kondensator, podczas gdy zasilanie DC jest wyłączone
  • Automatyczne śledzenie opóźnienia między operacjami łukowymi a pomocniczymi w celu synchronicznego otwierania (oczekujący na opatentowanie)
  • Wykrywanie błędów okablowania za pomocą obliczeń fazorów (oczekujący na opatentowanie)

Aktualna wersja oprogramowania sprzętowego to 3.55, kompilacja 14. 

Dlaczego Hitachi Energy?

  • Kontrolowane przełączanie typu „wskaż na falę” jest bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie przejściowych zmian przełączania i zwiększenie wydajności wyłącznika
  • Zsynchronizowane zamykanie zmniejsza przepięcia przejściowe i prądy związane z przełączaniem zespołów kondensatorów bocznikowych i reaktorów bocznikowych
  • Zsynchronizowane otwieranie umożliwia optymalizację czasu wyładowania łukowego wyłącznika. Czas wyładowań łukowych można wydłużyć w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa ponownego zapłonu
  • Mniejsze zużycie przerywacza
Product image for: Sentinel sterowania przełączaniem (SCS)

Dowiedz się więcej

CB Insight™ to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie służące do odbierania danych z SCS lub konfigurowania ich. Program wykorzystuje „czarodzieje” w celu uproszczenia zadań, takich jak uruchomienie lub pobieranie danych. Kreatorzy są typu „nieblokującego”, dla którego Hitachi Energy ma patent w toku. „Nieblokowanie” oznacza, że okno kreatora nie blokuje głównego okna i że wiele funkcji pozostaje dostępnych dla użytkownika podczas wykonywania kreatora. CB Insight™ zapewnia zdalną komunikację za pośrednictwem połączenia dial-up lub TCP/IP i może być używany do przeglądania przechwyconych przebiegów, a także danych statystycznych dotyczących synchronicznej wydajności (oczekuje na opatentowanie). 
 

Powiązana oferta