Wybierz swój region i język

Menu

Ocena cyklu życia HVDC Light®

Ocena cyklu życia HVDC Light®

Nasza wizja lepszej i bardziej ekologicznej przyszłości

Czy klienci wykorzystujący technologię HVDC firmy Hitachi Energy mogą mieć pewność niższego wpływu na zmiany klimatyczne? Tak. Wyniki badania oceny cyklu życia wykazały, że w ciągu ostatniej dekady technologia HVDC Light® zmniejszyła straty przekształcania energii o prawie dwie trzecie i jeszcze bardziej zredukowała wpływ na środowisko naturalne, zmniejszając zużycie surowców wykorzystywanych do budowy stacji. Stacje przetwornic HVDC Light® są teraz mniejsze w przeliczeniu na MW.

Jesteśmy liderem rynku w zakresie wydajności środowiskowej naszych stacji HVDC

Czym jest ocena cyklu życia (LCA)?

Ocena cyklu życia (LCA) pokazuje wpływ produktu na środowisko przez cały okres jego eksploatacji, od wydobycia surowców
przez eksploatację aż do końca okresu eksploatacyjnego. Jest to metoda ilościowej oceny wpływu na środowisko, np. w tonach ekwiwalentu CO2 produktu lub
systemu i odbywa się zgodnie z normami ISO (ISO 14040, 14044).

Dlaczego ocena cyklu życia?

Dlatego, że ocena cyklu życia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że rozwój technologii jest rzeczywiście inteligentniejszy i czystszy oraz że klienci wybierają
dostawców świadomych kwestii klimatycznych.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie oceny cyklu życia

Czym jest ocena cyklu życia, jak się ją przeprowadza i dlaczego jest istotna?

Ocena cyklu życia

O jaki niewielkim śladzie węglowym mówimy?

Zmniejszenie wpływu na klimat dzięki HVDC Light®

Naszym mottem rozwój bez niszczenia Ziemi.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Nasz zespół sprzedaży skontaktuje się z Tobą

Powiązane łącza

Technologia Hitachi Energy HVDC