Wybierz swój region i język

Menu

Umowy serwisowe

Istnieje rosnące zapotrzebowanie na umowy HVDC Care, ubezpieczenie na czas pracy, które zapewnia większy spokój ducha, umożliwiając klientowi skupienie się na swojej podstawowej działalności.

Najlepszy efekt umowy Care osiąga się, gdy zostanie ona wdrożona na wczesnym etapie cyklu życia systemu. 

Następnie niezbędne usługi mogą być stosowane na wszystkich etapach życia systemu. Umowy HVDC  Care określają poziom usług, czas ważności oraz to, czy jest to dostawa cykliczna (licencjonowana), czy jednorazowa. Umowy HVDC Care są dostępne dla wszystkich faz cyklu życia instalacji, a w wielu przypadkach działania naprawcze są potrzebne tylko sporadycznie. Firma Hitachi Energy jest zaangażowana w koncepcję niestandardowego wsparcia i oferuje kilka opcji usług. Podpisując umowę HVDC Care z Hitachi Energy na wszystkie usługi potrzebne dla stacji konwertera, uzyskuje się maksymalną dostępność i niezawodność. 

Szybkie reagowanie, zarządzanie cyklem życia, poprawa wydajności, doskonałość operacyjna i inne usługi są dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Product image for: Umowy serwisowe