Materiały do izolacji elektrycznej są istotną częścią transformatorów, ponieważ muszą wytrzymać temperatury robocze występujące podczas eksploatacji transformatora. Trwałość transformatora zależy od niezawodności zastosowanej izolacji. Firma Hitachi Energy zwraca szczególną uwagę na stosowane systemy i procesy produkcyjne stale zwiększając jakość i niezawodność produktów oraz inwestując w nowoczesny sprzęt i doświadczonych ludzi.
Hitachi Energy oferuje szeroką gamę elementów izolacyjnych, zestawów i materiałów do transformatorów rozdzielczych i transformatorów mocy wypełnionych cieczami i suchych.
Dlaczego Hitachi Energy?
- Ponad 150 lat doświadczenia w dziedzinie izolacji
- Pełna gama produktów izolacyjnych do transformatorów wypełnionych cieczą; kompleksowa gama do transformatorów suchych
- Pełna gama produktów izolacyjnych do transformatorów od 11 kV do 1200 kV AC i 800 kV DC
- Doskonałość materiałowa
- Globalny zasięg