Wybierz swój region i język

Menu

Tyrystor obejściowy

 bypassthyristor, 5STP 10L8500, to nowe urządzenie półprzewodnikowe, które oferuje trzy tryby działania:

  • Normalna praca: Urządzenie jest zablokowane na stałe.
  • Tryb ochrony: Urządzenie jest nieodwracalnie zwarte przez zdarzenie udarowe (ITSM /I2t) wyzwolone przez bramkę.
  • Tryb SCFM: Stabilny, ciągły tryb krótkotrwały.

Typowym zastosowaniem jest zwarcie wadliwych komórek w wielopoziomowej topologii konwertera (MMC). Obudowa tyrystora nie pęknie podczas przesyłania prądów do lub przekraczających 363 kA lub 217 MA2s. Po usterce urządzenie działa jako stabilne zwarcie przez ponad rok.

Bypass thyristor

 

Numer katalogowy  VDRM (V) VDCN (V) ITSM (kA)  Paczka (mm) Oferta
5STP 10L8500 8400 4000 290 120/78
Wniosek

Materiały do pobrania