Wybierz swój region i język

Menu

Grid-eMotion Fleet

Ładuj więcej za mniej


Skalowalne, modułowe i w pełni konfigurowalne rozwiązanie do ładowania dużych pojazdów elektrycznych w inteligentnym transporcie publicznym i komercyjnym.

Wdrażając korektę AC/DC w centralnej lokalizacji, Hitachi Energy oferuje tę pionierską technologię, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na przestrzeń o 60% w magazynie i zoptymalizować zużycie energii z sieci za pośrednictwem zintegrowanego ekosystemu cyfrowego.

Grid-eMotion ® Fleet to rozwiązanie do ładowania flot pojazdów elektrycznych, zaprojektowane z myślą o elastyczności połączeń z siecią energetyczną i zapewnieniu zgodności z wymogami jakości energii. Ładowarki są dostępne o mocy od 50 do 600kW, połączone w szafki w celu ułatwienia konserwacji. Punkty ładowania zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną interoperacyjność z obecnymi i przyszłymi flotami pojazdów elektrycznych ładowanymi w DC za pomocą wtyczki lub pantografu.

Infrastruktura ładowania dla dużych flot musi zapewniać wydajną pracę w ograniczonych przestrzeniach.


Korzyści:

  • Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce i okablowanie
  • Uproszczone interfejsy
  • Dolne zniekształcenia harmoniczne
  • Lżejszy montaż w miejscach parkingowych
  • Większa niezawodność, dostępność i łatwość konserwacji
  • Mniejsza liczba działań w zakładzie, krótszy czas dostawy i mniejsze ryzyko opóźnienia projektu
  • Kontenerowy, w pełni zmontowany, przetestowany, gotowy do instalacji
  • Zintegrowany z  systemem SCADA, systemem zarządzania energią (Open Charge Point Protocol - OCPP)
  • Systemy magazynowania energii akumulatorowej lub integracja instalacji fotowoltaicznej/słonecznej
  • Połączenie z istniejącą siecią DC dla klientów obsługujących już sieci tramwajowe, metra lub trolejbusowe
Grid-eMotion™ Fleet